Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Comunicación IO-Link

Digitalización hasta el último rincón

Los equipos Smart Ethernet como islas de válvulas, IO remotos, registradores, analizadores de líquidos o equipos de medición de caudal se digitalizan con Ethernet industrial, p. ej. PROFINET o EtherNet/IP. Los equipos básicos se vuelven accesibles digitalmente con IO-Link, y esto permite la disponibilidad para todos los equipos de una parametrización offline, transparencia de datos e intercambio de equipos "plug-and-produce" (enchufar y producir).

Red Ethernet industrial con tecnología IO-Link ©Endress+Hauser

Ventajas

  • Intercambio de equipos "plug-and-produce"

    Parametrización rápida mediante el sistema de ingeniería, sin necesidad de software adicional. Acceso completo al equipo, diagnósticos e información de proceso. Carga/descarga rápida de datos para mantenimiento y servicio.

  • Fácil utilización

    Concepto operativo de Endress+Hauser que ahorra tiempo. Usabilidad óptima mediante parametrización guiada. Estructuras de menú y acceso a equipos específicos del usuario.

Todos los productos IO-Link de Endress+Hauser se prueban y certifican de acuerdo con la versión 1.1 de IO-Link. La tecnología se prueba en la práctica con una base instalada en rápido crecimiento en todo el mundo.

En el sitio web de IO-Link se ofrece más información relacionada con la tecnología.

Descubra más ventajas para ingenieros, operarios y personal de mantenimiento en una página adicional tecnología IO-Link de Endress+Hauser.

Un pequeño avance de nuestro portfolio de productos IO-Link:
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
Descargas

    Catálogo de competencias de IO-Link

    Digitalice su planta con IO-Link. Los equipos de Ethernet inteligentes se digitalizan con Ethernet industrial, p. ej., PROFINET o EtherNet/IP. Los equipos básicos también se vuelven accesibles digitalmente con IO-Link: