Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Nuevo sistema retráctil Cleanfit CPA871

La modularidad del sistema significa que se puede adaptar a los requisitos de los diferentes procesos y medios en contacto.

Gracias a su diseño robusto y un funcionamiento intuitivo, esta solución de medición permite utilizar los sensores directamente en las tuberías y estanques. Funcionalidad inteligente permite un uso seguro y óptimo del sensor durante la operación, así como en la etapa de limpieza y calibración.

Las altas presiones y temperaturas no suponen ningún problema para el sistema retráctil Cleanfit CPA871. Esto gracias a una carcaza de soporte metálico externo que garantiza la estabilidad de la cámara de servicio, incluso si se utilizan sellos plásticos. La conexión a proceso está diseñada utilizando el mismo principio. En el caso de bridas, por ejemplo, esto significa que la conexión en sí está hecha de metal estable, mientras que el 0-ring que está en contacto con el medio está hecho de un material que se adapta al medio de proceso.

Diseño robusto para ambiente desafiantes

Incluso en el caso de los medios adhesivos u otro medio propensos a la precipitación, el Cleanfit CPA871 es la solución ideal. Si el sensor necesita funcionar con gran largo de inmersión en este tipo de medio, una versión especial de la cámara de inmersión del sistema está disponible. Aquí, la guía de sensor con el sensor instalado está casi completamente rodeada por la cámara de inmersión en el medio del proceso, minimizando así el contacto con este último.Esto protege los sellos cuando el sensor se mueve entre la posición de medición y de servicio, y también protege la cámara de servicio de la contaminación.

Manejo intuitivo aumenta la seguridad y la comodidad en la operación

El sistema retráctil está equipado óptimamente para la operación segura en forma directa en el proceso. A nivel mecánico, evita entre otras cosas que la guía de sensor se mueva en el proceso cuando ningún sensor se ha instalado. Una tapa de protección negra que cierra herméticamente alrededor del sensor en la posición de medición, asegura de que el dispositivo no pueda ser quitado por error. Un bloqueo de posición límite en el caso de fallo del aire comprimido y un accionamiento de eje manual de diseño especial hacen imposible que el sensor se desplace accidentalmente de la posición de medición posterior en la cámara de servicio.

Fácil operación

Numerosas características inteligentes del Cleanfit CPA871 lo hacen fácil de operar. Por ejemplo, marcas en la guía de sensor indican la dirección de rotación requerida para insertarlo o retirarlo. Un triángulo grabado indica la posición actual del sensor, es decir, si actualmente se encuentra en la cámara de servicio o en el proceso. La sustitución de los sellos también es muy fácil de conseguir: basta con soltar cuatro tornillos y no se requieren herramientas especializadas. Finalmente, un bloqueo contra la rotación de la guía del sensor garantiza un posicionamiento óptimo y estable del equipo durante la limpieza y en el proceso.

Un sistema para una amplia gama de procesos gracias a su diseño modular

El Cleanfit CPA871 puede ser especialmente adaptado para satisfacer varios procesos diferentes. Las partes húmedas están en acero inoxidable 1.4404, PEEK, PVDF, PVDF conductivo, Hastelloy C-22 y titanio. Otros materiales están disponibles a pedido. Además, una amplia gama de conexiones de proceso y diversas longitudes de inmersión (36 a 136 mm) están disponibles para adaptarse a diferentes ubicaciones de montaje.

Para más información, contacte a Fabrizio Venturini, PM Analysis en Endress+Hauser Chile. Tel: +56 2 27849810 Email: fabrizio.venturini@cl.endress.com

©Endress+Hauser

Una amplia variedad de conexiones de proceso y materiales están disponibles para cualquier aplicación.

©Endress+Hauser

La versión de brida de acero inoxidable con cámara de inmersión es adecuada para los medios pegajosos.

©Endress+Hauser

La versión PVDF conductiva de Cleanfit CPA871 es adecuada para áreas peligrosas.

©Endress+Hauser

La versión PEEK de Cleanfit CPA871 resiste medios corrosivos.