El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

E-direct Shop

E-direct complementa la gama tradicional de Endress+Hauser, ofreciéndole instrumentación económica, fácil de instalar y configurar.

E-direct Shop

113 GHz + Su longitud de onda

La mejor respuesta para cada aplicación

Endress+Hauser completa su catálogo de instrumentos de medición de nivel con el radar de proceso de 80 GHz Micropilot FMR6x. En un abrir y cerrar de ojos, añadimos este instrumento a nuestro completo portfolio de radares de 113 GHz, optimizando sus procesos considerablemente. La nueva serie Micropilot comprende los primeros equipos con tecnología de 80 GHz desarrollados según la IEC 61508.

Ventajas

  • La seguridad desde el diseño y los tests de prueba SIL guiados previenen riesgos en sus plantas y hacen su vida más fácil.

  • Los resultados de medición de máxima fiabilidad aumentan la disponibilidad y productividad de su planta.

  • Los productos adecuados evitan costes innecesarios y garantizan resultados optimizados.

  • La ingeniería e instalación sencillas ahorran costes.

  • La Heartbeat Technology evita tiempos de parada y posibilita el mantenimiento predictivo.

Seguridad por diseño

Todos los instrumentos Micropilot FMR6x garantizan mediciones precisas y fiables en diversas condiciones de proceso y ambiente. El hardware y software están desarrollados según IEC 61508 y tiene capacidad SIL2/SIL3 certificada. Garantiza los mayores estándares de seguridad. Los nuevos instrumentos de la serie FMR6x:

Micropilot FMR60

Micropilot FMR62

Micropilot FMR67

Heartbeat Technology™

Un valor añadido de la nueva serie Micropilot es su propio pulso denominado Heartbeat Technology: permite una operación de planta económica y segura durante el ciclo de vida completo. Cada punto de medición puede ser verificado y documentado sin tiempos de parada. La Heartbeat Technology monitoriza los equipos y muestra los datos de proceso para permitir el reconocimiento de tendencias para el mantenimiento predictivo. Además, ahorra tiempo y dinero con el test de pruebas SIL guiado.

Tecnología de 80 GHz

El Micropilot con tecnología de 80 GHz tiene varias ventajas: mide de forma estable en un rango efectivo de hasta 125 metros en silos con sólidos gracias a la señal de radar dirigida y algoritmos dinámicos. En líquidos, el Micropilot alcanza una precisión de ±1 milímetro. Los montajes y obstáculos en las paredes de depósitos no afectan a la medición dado que el haz estrecho no los toca. Las adherencias o condensaciones tampoco afectan el resultado fiable de medición gracias al diseño de antena innovador.

113 GHz + Su longitud de onda

No se trata de una frecuencia nueva, sino de encontrar el radar más adecuado para cada aplicación. Nuestro portfolio suma hasta 113 GHz, el catálogo completo de instrumentos de radar que ofrecemos para optimizar la automatización de sus procesos. Debemos comprender las exigencias de nuestros clientes, estar en su longitud de onda, para poder escoger el instrumento más adecuado.

  • 113GHz ©Endress+Hauser

Contacto

Foto de: Endress+Hauser Chile Ltda.
Endress+Hauser Chile Ltda.
Avenida Los Jardines 936 Ciudad Empresarial Huechuraba 8580670 Santiago , Chile
Tel.: (56 2) 2398 9100
Enviar correo electrónico www.e-direct.endress.com

Noticias relacionadas