Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Proline 10
La nueva línea de caudalímetros

Máxima simplicidad: Uso fácil e intuitivo durante todo el ciclo de vida del equipo

En muchos casos, las plantas de procesos industriales incluyen cientos o incluso miles de equipos de medición. Particularmente para aplicaciones básicas, las demandas de simplicidad en la puesta en marcha, operación y mantenimiento han aumentado significativamente en los últimos años. Proline 10 cumple precisamente este requisito sin excepción, porque la simplicidad es la máxima prioridad para esta nueva línea de caudalímetros de Endress+Hauser.

Ventajas

  • Montaje claro: indicador LCD de alto contraste con rotación automática para una lectura fiable de los valores medidos y los mensajes de estado

  • Flexible: aplicación SmartBlue para el acceso remoto inalámbrico a todos los dispositivos y configuraciones de parámetros, así como a asistentes

  • Intuitivo: pantalla táctil para una fácil navegación con gestos comunes

  • Ahorro de tiempo: puesta en marcha fiable y sin errores gracias al menú guiado por asistente

  • Seguro: visualización automática de errores (NAMUR NE107) e información de solución

  • Económico: medición de caudal multifuncional con un coste total de propiedad bajo y un mantenimiento mínimo a la vez

Los caudalímetros Proline Promag y Promass representan décadas de clientes satisfechos en diversas industrias. Sus expectativas de calidad de proceso y producto aumentan continuamente, mientras que requieren un mínimo esfuerzo de mantenimiento con la máxima facilidad de uso y bajos costes operativos. Proline 10 cumple estos requisitos sin problemas. La tecnología del transmisor se ha desarrollado con un enfoque aún más fuerte en la simplicidad y facilidad de uso desde la compra y la puesta en marcha hasta la operación.

Máxima simplicidad

Proline 10 es simplicidad, seguridad y fiabilidad, todo en uno. La simplicidad comienza con la selección rápida del equipo ideal. Todas las funciones del transmisor comparten un objetivo: facilitar la operación del equipo. La puesta en marcha y el funcionamiento ahorran tiempo gracias a un asistente de puesta en marcha, una pantalla táctil LCD con rotación automática y la aplicación SmartBlue por Bluetooth. Los diagnósticos integrados del dispositivo clasifican los errores de acuerdo con NAMUR NE107, analizan lo que los ha causado y ofrecen las soluciones adecuadas.

El equipo ideal para aplicaciones básicas en todas las industrias

Los diversos caudalímetros Proline 10 cubren una amplia gama de aplicaciones básicas en todo tipo de industrias. Los caudalímetros electromagnéticos Proline Promag son ideales para líquidos conductivos, así como para la medición de volumen de agua y líquidos corrosivos (Promag W 10 / Promag H 10 / Promag D 10) o incluso para fluidos químicamente agresivos (Promag P 10). El caudalímetro Coriolis Promass K 10 mide tanto líquidos como gases en fluidos de servicio con costes operativos mínimos.

Simplemente inteligente: multivariable y utilizable en todas partes

Proline 10 proporciona una calidad de producto y una monitorización del proceso óptimos gracias a la medición simultánea de variables de proceso adicionales. Promass K 10 mide el caudal másico, el caudal volumétrico, la temperatura y la densidad. Con su función de fraccionador de gas, mide de forma fiable incluso líquidos no homogéneos con gas entrampado.
Promag 10 ofrece conductividad (W/P/H) o medición de temperatura (H). Promag W y P se pueden pedir con medición sin conexión a tierra. Promag W 10 ofrece la opción de pedido "0 x DN paso total".

Transmisor para una integración perfecta del sistema

Los sensores Promag y Promass se pueden combinar con cuatro transmisores Proline 10 diferentes como una versión compacta:

  • Sin indicador, los datos de medición se pueden consultar a través de protocolos de comunicación

  • Con dos LED de estado, que funcionan con la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth

  • Con un indicador LCD de 2,4" para leer datos y la aplicación SmartBlue, que se utiliza para la configuración y operación

  • Con una pantalla táctil LCD de 2,4 "que se puede operar con los movimientos táctiles habituales y simultáneamente mediante la aplicación SmartBlue

Imagen de grupo de Proline Promag y Promass10 para aplicaciones básicas ©Endress+Hauser

Proline 10: encaja perfectamente en su aplicación básica

Imagen de grupo de Proline Promag y Promass10 para aplicaciones básicas ©Endress+Hauser

Proline Promag W/P/H y D 10: caudalímetros electromagnéticos adaptados a sus necesidades en diversas aplicaciones básicas

Imagen de grupo de Proline PromassK 10 para aplicaciones de servicio ©Endress+Hauser

Proline Promass K 10: caudalímetro Coriolis para sus aplicaciones de servicio

Proline 10: implacablemente simple