Servicio móvil de calibración de flujo
Endress+Hauser trae a Chile la revolución de los servicios moviles de calibración
El banco móvil de calibración es un sistema completo usado por Endress+Hauser para realizar servicios de calibración de flujo uniformes y trazables, tanto para sus equipos como los de otros fabricantes.
Nuestros ingenieros altamente calificados, armados de un banco certificado de calibraciones, llegan a su planta y son capaces de calibrar sus flujómetros en solo un par de horas. Este completo sistema ha sido creado para ofrecer calibraciones acordes con ISO/IEC 17025, asegurando trazabilidad según los estándares nacionales e internacionales, y permitiendo optimizar sus procesos en menos tiempo y ahorrando considerablemente sus costos.
Ventajas
El banco móvil de calibración de flujo de Endress+Hauser Chile reduce significativamente las paradas de planta al eliminar la necesidad de transportar los equipos de medición de flujo por largas distancias para efectuar calibraciones regulares.
La calibración móvil resulta altamente económica, especialmente donde deben llevarse a cabo calibraciones en más de un instrumento, y tienen una precisión del 0.3%.
Comunicación directa con los ingenieros de servicio que realizan la calibración y/o ajuste.
Las calibraciones se realizan al instante y se ejecutan alrededor de las condiciones habituales de operación.
El corto tiempo de calibración aumenta la disponibilidad de los instrumentos para sus procesos.
Razones para calibrar sus flujómetros
¿Por qué debo calibrar? y ¿cuándo debo calibrar los flujómetros?
Un flujómetro se calibra básicamente para averiguar si hay desviaciones respecto de su correcto funcionamiento, ya sean de fábrica o bien porque han surgido por el uso de éste. Entre las razones para calibrar se encuentran:
Mantener una alta calidad del producto que se está fabricando
Optimizar los procesos
Razones de seguridad y cumplir con la legislación medioambiental
Cumplir con normativa legal, industrial y sistemas de calidad internos
Equipos utilizados en medición para facturación (transferencia de custodia)