Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Monitorización precisa de efluentes en aguas residuales para petróleo y gas

Optimice el tratamiento de las aguas residuales contaminadas con aceites con pleno cumplimiento y costes operativos reducidos

El personal de gestión de la planta deben garantizar la calidad de sus productos, supervisar la rentabilidad de las operaciones y minimizar el impacto de la planta en el medioambiente. Con este fin, la monitorización de la calidad de las aguas residuales desempeña un papel muy importante: informa de si la separación de los aceites de las aguas residuales y superficiales y las etapas de tratamiento aguas abajo están funcionando correctamente y si las aguas residuales tratadas se pueden reutilizar como agua de proceso o descargar.

  • Soluciones inteligentes para monitorizar de aguas residuales aceitosas

    Endress+Hauser ofrece soluciones de panel fáciles de instalar y listas para la medición para una monitorización fiable de todos los parámetros relevantes de las aguas residuales en su refinería. Al integrar las tecnologías Memosens y Liquiline, nuestros instrumentos de medición de primera clase permiten controlar de forma trazable y precisa la calidad de los efluentes en aguas residuales y le proporcionan un concepto de mantenimiento excepcional que minimiza los tiempos de parada y puede adaptarse con flexibilidad a su estrategia de mantenimiento.

Ejemplo de panel de monitorización de agua para la industria de petróleo y gas ©Endress+Hauser

Nuestros paneles compactos de monitorización de agua para refinerías proporcionan todas las señales de medición necesarias en un solo lugar.

Ingeniero de ventas de Endress+Hauser con el un jefe de panta de una refinería ©Endress+Hauser

Los expertos en la industria de petróleo y gas le acompañarán durante todo el ciclo de vida del panel de análisis de agua.

Mapa de procesos de la monitorización de efluentes en aguas residuales en la industria de petróleo y gas ©Endress+Hauser

Ejemplo de la visión general del proceso de monitorización de efluentes en aguas residuales de refinerías.

Cómo le podemos ayudar

Hemos desarrollado paneles de medición, pensados especialmente para la industria de petróleo y gas, que determinan con precisión la calidad de las aguas residuales. Con los valores medidos que obtiene, puede tratar las aguas residuales hasta el nivel que requiera su planta, de forma segura y utilizando eficientemente los recursos. Los paneles proporcionan todos los valores medidos en una ubicación central, son fáciles de instalar y poner en marcha y se adaptan perfectamente a su planta. Además, requieren poco mantenimiento y pueden complementarse con numerosos servicios.

  • Con las soluciones listas para la medición, racionalizamos la fase de planificación y hacemos que sus costes operativos sean totalmente transparentes. En no más de 15 minutos su panel de monitorización puede adaptarse a sus requisitos.

  • Todo lo necesario para la monitorización de la calidad de las aguas residuales (sensores, portasondas, transmisores, válvulas, tuberías, etc.) está totalmente instalado y conectado a un panel. Lo único que tiene que hacer es montar el panel en una pared y conectar la electricidad y el agua.

  • La escala flexible, la marca CE y toda la documentación necesaria para certificar su producción le preparan para cumplir y superar los requisitos de cumplimiento en constante evolución de la industria de petróleo y gas.

  • Nuestras tecnologías únicas Memosens y Liquiline incluyen resistencia a la humedad, sensores precalibrados y funciones predictivas. Reciba un aviso cuando se requiere calibración o mantenimiento, libérese de estar sometido a calendarios fijos y reduzca sus costes de mantenimiento.

  • Benefíciese de la continua asistencia local con expertos durante todo el ciclo de vida útil de sus activos, aumentada en su caso con conectividad IIoT para la monitorización a distancia.

  • Lo que ofrecemos

    Un panel es una placa donde vienen premontados todos los puntos de medición que necesita para monitorizar de forma precisa las aguas residuales y superficiales contaminadas con aceites. Todas las mediciones proporcionan lecturas precisas y fiables desde...

  • Hardware y Software

    • Configurador online para una adaptación rápida de los paneles a sus requisitos

    • Conecte hasta 8 sensores por transmisor para los parámetros de calidad de aguas residuales de su elección con nuestros transmisores multiparamétricos de última generación...

  • Servicios

    • Consultoría y planificación

    • Gestión de proyectos

    • Pruebas de aceptación en fábrica (FAT, por "factory acceptance tests")

    • Pruebas de aceptación en planta (SAT, por "site acceptance test")

    • Puesta en marcha y formación por personal ingeniero de servicio...
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
Descargas

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Descubra otras aplicaciones de esta industria