Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Instalaciones de transferencia de custodia de carga base de GNL

Medición de la composición de GNL para transferencia de custodia de carga base

Alta precisión con menor mantenimiento para transferencia de custodia de carga base fiables

Los análisis fiables de composición de GNL representan un desafío durante la transferencia de custodia de carga base. Los sistemas tradicionales de cromatógrafos de gases (GC)/vaporizador pueden tener dificultades para generar mediciones precisas en condiciones criogénicas. Como estos sistemas transportan el gas vaporizado hasta el analizador, necesitan un costoso mantenimiento del vaporizador y requieren el acondicionamiento de la muestra, los GC/vaporizadores tienen mayores costes de operación (OPEX). El sistema analizador Raman de Endress+Hauser resuelve estas dificultades.

  • Prácticamente sin mantenimiento

    con una precisión equivalente a la de los mejores GC/vaporizadores

    Nuestros sistemas analizadores Raman proporcionan una medición precisa de la composición de GNL en la fase líquida sin el molesto mantenimiento de los sistemas tradicionales de GC/vaporizadores. Disfrute de un analizador compacto de fácil instalación sin consumibles ni acondicionamiento de muestra. Al evitar la necesidad de mantener un vaporizador con tuberías con camisa de vacío, el analizador Raman puede ofrecer resultados igualmente precisos a la vez que reduce los costes totales de operación (OPEX)

Sonda Raman Rxn-41 instalada en una unidad de transferencia de custodia de carga base de GNL ©Endress+Hauser
Sonda Raman Rxn-41 en campo ©Endress+Hauser
Sonda Raman Rxn-41 instalada ©Endress+Hauser
Analizador Raman Rxn4 para GNL ©Endress+Hauser
Sonda criogénica Rxn-41 de acero inoxidable ©Endress+Hauser
Transferencia de custodia de carga base de GNL ©Endress+Hauser

Cómo le podemos ayudar

Mida con precisión la composición y el contenido energético del GNL en puntos de medición clave de transferencia de custodia de carga base sin necesidad de realizar costosas instalaciones ni mantenimiento de vaporizadores.

  • Utilice una técnica de medición de GNL segura y contrastada, verificada por el GERG

  • Reduzca su huella de carbono: elimine las emisiones procedentes de la ventilación o de la combustión de muestras debido a la vaporización

  • Mida la transferencia completa de GNL, inmune a las variaciones de caudal, presión o temperatura del GNL

  • Reduzca los costes de operación (OPEX): simplifique el mantenimiento con una sencilla verificación anual; calibración interna automatizada; sin piezas móviles ni líneas de transferencia aisladas que mantener

  • Elimine los consumibles como los gases de calibración y los gases portadores
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
  • Lo que ofrecemos

    Los sistemas analizadores Raman de Endress+Hauser proporcionan mediciones de composición rápidas, precisas y altamente exactas necesarias para las transacciones de custodia de GNL de carga base de alto valor. Nuestras décadas de experiencia en la...

  • Hardware y Software

    • Analizador Raman Rxn4, con controlador integrado Raman RunTime, Modbus, TCP/IP o RS485, compatible con hardware de montaje en rack de 19 pulgadas

    • Sonda Raman Rxn-41, hardware de retracción opcional

    • Hasta 500 m de cable de fibra óptica

    • Kit de validación de...

  • Servicios

    • Consultoría en aplicaciones e inspección en planta

    • Gestión de proyectos e ingeniería

    • FAT & SAT

    • Puesta en marcha del proyecto

    • Servicios de verificación del comportamiento del sistema

    • Formación de cliente

Descargas

    • White paper (WP)
    Raman technology for LNG

    Raman technology for LNG

    • White paper (WP)

    Read about the benefits of our Raman spectroscopic analyzer systems for the LNG industry.

    • White paper (WP)
    Raman Rxn4 analyzer

    Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer

    • White paper (WP)

    Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.

    • White paper (WP)
    Raman Rxn-41

    Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe

    • White paper (WP)

    Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.

    • White paper (WP)
    Método Raman para mediciones de custody transfer de GNL

    Método Raman para mediciones de custody transfer de GNL

    • White paper (WP)

    Consulte los resultados del informe de GERG sobre el uso de un analizador Raman Rxn4 y una sonda criogénica Raman Rxn-41 para la composición química fiable en aplicaciones de custody transfer de GNL.

Póngase en contacto con nuestros asesores especializados en soluciones

Para cuestiones específicas, rellene el formulario y nuestros asesores especializados en soluciones se pondrán en contacto con usted. Si lo desea, puede detallar un poco más la información en la caja de texto siguiente.

Explique lo más detalladamente posible en qué le podemos ayudar. De este modo podremos darle la mejor respuesta posible.

Descubra otras aplicaciones de esta industria