Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Introducción

Instrumentación de proceso para el almacenamiento seguro del hidrógeno

El almacenamiento de hidrógeno es esencial para el desarrollo de tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible, ya sea en aplicaciones estacionarias, portátiles o de transporte. A pesar de su alto contenido energético por unidad de masa, la baja densidad a temperatura ambiente del hidrógeno requiere métodos de almacenamiento innovadores y que consumen mucha energía, como los depósitos a altas presiones, el almacenamiento líquido criogénico y la adsorción o absorción en sólidos. La instrumentación de proceso desempeña un papel fundamental en los sistemas de almacenamiento de hidrógeno, ya que permite su monitorización, control y seguridad en tiempo real.

Parámetros

Céntrese en los parámetros clave del proceso

Medición de nivel precisa del hidrógeno líquido

El hidrógeno líquido se evapora constantemente y produce gas de evaporación dentro del depósito de almacenamiento. Asimismo, las variaciones de densidad provocadas por los cambios de presión y temperatura presentan desafíos considerables para el equipo de medición de nivel utilizado, y podrían provocar lecturas imprecisas e incluso daños.

Garantice la calidad del hidrógeno de forma fiable

La calidad del hidrógeno afecta notablemente a la seguridad de su almacenamiento, ya que la presencia de contaminantes reduce el contenido energético, mientras que las trazas de humedad pueden provocar daños o corrosión, sobre todo en entornos criogénicos.

Medición de nivel

Medición de nivel de alta precisión en almacenamiento a granel de hidrógeno líquido con los medidores de depósitos de Endress+Hauser

Los entornos criogénicos, el gas de evaporación y la presión del vapor hacen que la medición de nivel sea todo un desafío. Para garantizar un funcionamiento seguro del depósito de hidrógeno y un inventario preciso, es fundamental disponer de indicadores de nivel fiables y de alarmas independientes de sobrellenado. Nuestro Proservo NMS81 ofrece:

  • Máxima fiabilidad gracias a una precisión de hasta ±0,4 mm (±0,02").
  • Una mayor resistencia a la corrosión y alta precisión sin influencia del valor de CD o del gas de evaporación.
  • Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL3 para niveles de seguridad elevados.
Análisis óptico

Confíe en los analizadores de gases TDLAS para determinar con precisión las trazas de humedad

El hidrógeno puede saturarse con humedad durante el almacenamiento subterráneo. Para garantizar un almacenamiento seguro y un uso continuado, es fundamental medir el ensuciamiento por trazas de humedad. Nuestro analizador de gases TDLAS J22 detecta de forma fiable las trazas de humedad en el rango de las ppm y proporciona lo siguiente: 

  • Alta precisión con diagnóstico y verificación integrados mediante la tecnología Heartbeat.
  • Tiempos de respuesta muy rápidos en la identificación de las impurezas del proceso.
  • Diseño robusto para facilitar la instalación, puesta en marcha y reparación.
/

¿Tiene un proyecto en mente? Aborde los retos a los que debe hacer frente con nuestro experto.

Nuestros expertos locales de Endress+Hauser están a su disposición para ayudarle en cada fase del proyecto.

Notas al pie

Soluciones relacionadas

Descubra por qué somos el colaborador ideal para la producción y almacenamiento seguros y eficientes del hidrógeno