Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

TECOSOL logra una producción estable de biodiésel gracias a una instrumentación robusta

Una tecnología de medición fiable estabiliza los procesos en condiciones de funcionamiento variables

Industria: Química
Proceso de producción de biodiésel: funcionamiento estable con tecnología de medición integrada

Resumen

TECOSOL es uno de los principales fabricantes de biocombustibles de Europa. Cuentan con dos plantas y producen un biocombustible que logra reducir de forma significativa de las emisiones de CO₂ en comparación con el gasóleo fósil. Los residuos y materiales de desecho altamente contaminados, las variaciones en la composición de las materias primas y las exigentes condiciones de operación —como altas temperaturas y vacío— imponen requisitos muy estrictos tanto a los procesos de producción de biodiésel como a la instrumentación que los soporta. Gracias a la gama completa de productos de Endress+Hauser, TECOSOL GmbH gestiona una planta altamente automatizada en Wittenberge que garantiza una producción rentable, segura y estable.

Ralf Türck, director general de Tecosol

«Con el biodiésel de la nueva planta de Wittenberge, TECOSOL consigue reducir las emisiones de CO₂ más del 90 % en comparación con el diésel fósil». «Es una de las pocas soluciones eficaces para la descarbonización».

Ralf Türck, Director general, TECOSOL GmbH

El reto: la producción de biodiésel ante la variabilidad de las materia primas y unas condiciones de proceso exigentes

TECOSOL GmbH produce biodiésel a partir de residuos contaminados y materiales de desecho generados, por ejemplo, en la industria maderera y oleoquímica. La composición de estas materias primas varía considerablemente, de modo que se requiere una ingeniería de procesos sofisticada. Para producir biocombustibles de alta calidad es imprescindible garantizar un control seguro y preciso de los procesos que operan a alta temperatura y alta presión.

El almacenamiento y la carga también plantean retos importantes. El parque de depósitos debe registrar con precisión todas las existencias y reflejar correctamente los procesos de almacenamiento y manipulación. Asimismo, debe garantizar una transferencia de custodia transparente, sujeta a la metrología legal, para todos los flujos de materiales. El objetivo de la empresa era crear una planta altamente automatizada que permita la monitorización continua de los productos y los procesos, incluso con flujos variables de materias primas y condiciones de proceso complejas.

Nuestra solución: instrumentación de ingeniería para una producción fiable de biodiésel

Desde la fase de planificación hasta la puesta en marcha, TECOSOL GmbH, Endress+Hauser y el ingeniero de proyecto designado colaboraron estrechamente. Gracias a un intercambio continuo y a una coordinación estrecha, la instrumentación se diseñó para adaptarse a los requisitos específicos de cada tipo de residuo y material de desecho, tolerar altas temperaturas, presiones y condiciones de vacío, y además integrarse sin fricciones en el sistema de automatización.

Ya se trate de nivel, nivel puntual, caudal, presión o temperatura, la gama completa de productos de Endress+Hauser cubre todas las aplicaciones en la planta de Wittenberge, incluida la tecnología de medición analítica y los componentes de automatización.

Productos y servicios utilizados

/

Soluciones y tecnología relacionadas

Medición de la temperatura

Sondas de temperatura y transmisores para la industria de procesos

Más información

Soluciones de software

Aparte de todas las tecnologías de sistema y medición relevantes, también ofrecemos aplicaciones de software apropiadas para todos los sectores industriales a los que proveemos para que ejecuten sus procesos operativos a su máximo potencial.

Más información

Medición de presión

Medición de presión y presión diferencial para líquidos, gases y vapores

Más información

Medición de nivel

Medición y detección de nivel en aplicaciones con líquidos y sólidos granulados

Más información

Preguntas más frecuentes

Logo de la compañía: S-IU - PSR - Template

TECOSOL GmbH es uno de los principales productores de biocombustibles de Europa. Con sede en Ochsenfurt, la empresa fabrica combustibles que permiten reducir el CO₂ de forma significativa. En su planta de Wittenberge, TECOSOL ha construido una nueva instalación de biodiésel equipada íntegramente con tecnología de medición de Endress+Hauser. Esta planta marca nuevos estándares en producción sostenible y economía circular.