Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Netilion Water

Obtenga una visión clara y actualizada de sus operaciones de agua y aguas residuales. Netilion Water centraliza los datos de medición, facilita la detección temprana de desviaciones y reduce el esfuerzo asociado a la elaboración manual de informes, contribuyendo así a un rendimiento estable y conforme a la normativa.

Datos de proceso en una Field Xperttableta SMT50B en una instalación industrial
Field XpertLa tableta SMT50B muestra la aplicación de Netilion Water en un entorno de tratamiento de aguas ©Endress+Hauser
Field XpertLa tableta SMT50B muestra la aplicación de Netilion Water en un entorno de tratamiento de aguas

Por qué optar por Netilion Water

Gestión del agua más inteligente y segura

Las operaciones relacionadas con el agua y las aguas residuales dependen de un acceso fiable a los datos críticos de los procesos a través de activos y emplazamientos distribuidos. Netilion Water proporciona un entorno digital estructurado que conecta los equipos de campo, consolida los datos de medición y los transforma en información práctica.

Al hacer accesible y contextualizar la información relevante, facilita una supervisión operativa proactiva y un cumplimiento constante.

Agua corriente con turbulencias visibles © Pexels
Agua corriente con turbulencias visibles

Aplicaciones en todo el ciclo de vida del agua

Netilion Water estructura y consolida los datos de medición relevantes en todos los procesos clave del agua y las aguas residuales, respaldando las decisiones operativas basadas en datos.

Captación de agua

Monitorice los volúmenes de captación, los caudales y los parámetros de calidad pertinentes en los puntos de captación distribuidos. La monitorización continua de los límites y la visualización centralizada favorecen el cumplimiento normativo y permiten identificar patrones irregulares con mayor rapidez.

Distribución del agua

Consolide los datos de caudal, presión y nivel de almacenamiento en todos los depósitos y secciones de la red. Los tableros de instrumentos estructurados y las vistas de tendencias mejoran la estabilidad del sistema y agilizan el análisis de causas raíz cuando se producen desviaciones.

Vertido de efluentes

Agregue volúmenes de vertido y parámetros analíticos como pH, conductividad o turbidez en un solo entorno. La monitorización configurable de límites favorece el cumplimiento normativo y simplifica la elaboración de informes.

Principales ventajas para la gestión del agua y las aguas residuales

Transparencia operativa

Transparencia operativa

Consolide los datos de medición en un entorno digital estructurado y obtenga una visión completa de todos sus activos y procesos.

Detección temprana de las desviaciones

Detección precoz de desviaciones

Identifique las desviaciones a partir de los parámetros monitorizados de forma continua y de los valores de alarma configurables.

Reducción del esfuerzo manual

Reducción del esfuerzo manual

Simplifique la documentación y la elaboración de informes con datos estructurados y actualizados que faciliten la preparación para las auditorías y el cumplimiento de las normativas.

Seguridad ©Endress+Hauser

Construido sobre un entorno digital seguro

Seguridad por diseño

Netilion Water se desarrolla y opera dentro del marco de seguridad de Endress+Hauser Digital Solutions y se alinea con los estándares reconocidos de la industria, incluyendo:

• ISO/IEC 27001 - Gestión de la seguridad de la información
• ISO/IEC 27017 - Controles de seguridad en la nube
• IEC 62443-4-1 - Desarrollo seguro de productos para la automatización industrial
• ISO 9001 - Gestión de la calidad

Este marco soporta una infraestructura segura en la nube, una gestión controlada del acceso de los usuarios y un tratamiento de datos estructurado y trazable.

Productos relacionados

/

Notas al pie

¿Está listo para mejorar sus operaciones de agua?