¿Trabaja con puntos de medición que se encuentran en una zona con peligro de explosión, requiere un alto nivel de seguridad integral (SIL) o la temperatura de su proceso supera los 170 °C (338 °F)? Las aplicaciones críticas requieren una instrumentación robusta. El Prosonic Flow 500 está diseñado para garantizar un funcionamiento de mantenimiento-largo plazo-incluso en condiciones difíciles. No solo incluye todas las funciones estándar de nuestros caudalímetros "clamp-on", sino también características adicionales del producto, para poder así hacer frente fácilmente a aplicaciones complejas.
Ventajas
- Rendimiento fiable de las mediciones: Los sensores de eficiencia contrastada, combinados con un sistema de montaje que no requiere mantenimiento, proporcionan señales estables a largo plazo, incluso en aplicaciones a temperaturas elevadas de hasta 550 °C (1.022 °F).
- Información comparable sobre el flujo de hidrocarburos líquidos: paquete de aplicación opcional de petróleo para calcular el volumen estándar e identificar los distintos productos en una tubería multiproducto.
- Estrictos estándares de seguridad: el Prosonic Flow P 500 se ha desarrollado conforme a los requisitos de seguridad funcional de la norma IEC 61508 y dispone de las homologaciones internacionales para zonas con peligro de explosión.
Funcionamiento fiable incluso a temperaturas elevadas
El Prosonic Flow P 500 dispone de sensores opcionales de alta temperatura para aplicaciones con temperaturas superiores a 170 °C (338 °F) que garantizan una medición fiable hasta los 550 °C (1.022 °F). El acoplamiento directo de los sensores a la tubería de medición, junto con una superficie de acoplamiento reducida, garantiza una medición extremadamente robusta que, además, puede aislarse por completo.

Aplicaciones de alta temperatura
Gracias a los sensores de alta temperatura es posible obtener resultados de medición fiables en diversas aplicaciones, como el petróleo crudo, la alimentación de coque, los craqueadores FCC y HCS, así como las unidades de destilación atmosférica y al vacío en la industria del petróleo y gas. En la industria química se utilizan, por ejemplo, en separadores, procesos de destilación y procesos exotérmicos. En el ámbito de la energía y la electricidad, los sensores pueden utilizarse en aplicaciones CSP con sales fundidas y aceite térmico o en tuberías con agua de refrigeración.

Sensores no invasivos ("clamp-on") en una tubería aislada
Perspectivas de los hidrocarburos líquidos simples
El paquete de aplicación para petróleo (PAP) del Prosonic Flow P 500 permite calcular el volumen estándar de hidrocarburos líquidos para obtener información comparable sobre el caudal. Para ello, se selecciona el líquido adecuado en el PAP y se realiza una medición adicional de la temperatura. De este modo, se pueden equilibrar los flujos de material y detectar fugas. Otra gran ventaja es que el PAP identifica distintos hidrocarburos líquidos en tuberías multiproducto.

Máxima seguridad
En un gran número de aplicaciones, la seguridad es la principal prioridad. El Prosonic Flow P 500 cumple los estándares de seguridad más exigentes y se ha desarrollado conforme a los requisitos de seguridad funcional de IEC 61508 (SIL). Además, el caudalímetro cuenta con homologaciones internacionales para zonas con peligro de explosión (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) y puede utilizarse en aplicaciones relacionadas con la seguridad inmediatamente después de su instalación.

Puesta en marcha del Prosonic Flow P 500
Donde todo confluye
Con una amplia gama de características, funcionalidades y homologaciones, el Prosonic Flow P 500 es la solución ideal para aplicaciones especialmente exigentes, como el vaciado de depósitos de agua, la inyección de agua o la medición de hidrocarburos líquidos en la industria petrolera. En combinación con los sensores de alta temperatura, este caudalímetro "clamp-on" también proporciona valores de medición fiables y precisos para aplicaciones de aceite térmico o producción por lotes de la industria química.

Ejemplo de aplicación: Prosonic Flow P 500 con sensores de alta temperatura en una planta de producción de PET
Ejemplo de aplicación: reactores discontinuos
Para que el proceso de producción por lotes en la industria química sea óptimo, es preciso controlar estrechamente la dosificación de una gran variedad de productos químicos, algunos de ellos de gran viscosidad. El Prosonic Flow P 500, en combinación con los sensores de alta temperatura de hasta un máximo de 550 °C (1.022 °F) y sus homologaciones para zonas con peligro de explosión, es ideal para este fin. Los sensores se montan en el exterior de la tubería y, gracias a FlowDC, pueden utilizarse incluso con tramos rectos de entrada y salida limitados de hasta 2 x DN.