Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Netilion Inventory

Nuestro servicio digital para la gestión de inventarios le permite controlar los suministros desde cualquier lugar. Gracias al IIoT, Netilion Inventory le permite monitorizar sus containers y depósitos de forma remota.

Netilion Inventory: una solución digital basada en IIoT para la gestión eficiente de inventarios
Netilion Inventory: captura de pantalla de la interfaz del servicio de gestión de inventario basada en la tecnología del IIoT ©Endress+Hauser

Maximice el potencial de su inventario

¿Alguna vez ha deseado poder observar el interior de sus depósitos de almacenamiento para conocer con precisión su nivel? Gracias a una medición precisa, podrá acceder a la información siempre que lo necesite. El servicio digital Netilion Inventory, combinado con el sensor de nivel Micropilot FWR30, ofrece mucho más que una simple visualización del interior de un depósito. Gracias al IIoT, también le proporciona información y alertas sobre su inventario. Utilice alarmas, paneles, pronósticos y otras herramientas para alcanzar una transparencia absoluta.

Netilion Inventory: captura de pantalla del servicio de gestión de inventario basado en el IIoT ©Endress+Hauser

Monitorice su inventario fácilmente

Administre su inventario con precisión

Los materiales que almacena o transporta son muy valiosos. Netilion Inventory ayuda a prevenir el desperdicio y la escasez de existencias. Conectado al transmisor de nivel basado en el IIoT Micropilot FWR30, monitoriza sus depósitos, silos o containers de forma automática. De esta forma, se minimiza la dependencia de mediciones manuales, se agiliza el proceso y se reducen los costes al evitar tanto el exceso de inventario como la falta de suministro.

Obtenga una respuesta ágil y genere pronósticos exactos

La gestión de inventarios y el transporte de materiales requiere una sincronización precisa. Con Netilion Inventory puede utilizar alarmas de umbral para planificar con anticipación en lugar de reaccionar. Gracias a la tecnología IIoT, los paneles de control y los datos históricos es posible realizar pronósticos precisos. Estas características le ayudan a evitar la falta de existencias y optimizar el uso de su capacidad de almacenamiento.

Garantice una gestión transparente de la cadena de suministro

Cuando se trata de administrar sus suministros, disponer de información precisa sobre el inventario es fundamental. Un servicio de gestión del inventario basado en el IIoT le ofrece una transparencia total, tanto a usted como a su equipo. Funciones como los paneles de control y las alarmas le ayudan a comprender el flujo de materiales y programar con precisión la reposición de existencias.

Garantice la transparencia de los datos de inventario para mantener un control total sobre los materiales

Icono de un responsable de operaciones: una función clave en la gestión de inventarios

Gestor de operaciones

Su principal objetivo es garantizar que la producción se lleve a cabo sin interrupciones, por lo que los tiempos de parada imprevistos resultan especialmente desalentadores. Con Netilion Inventory, puede monitorizar fácilmente su inventario y garantizar el reabastecimiento a tiempo para evitar quedarse sin existencias. Gracias a la tecnología IIoT, podrá contar con datos exactos y alertas de bajo suministro que le permitirán gestionar eficazmente su inventario.

Icono de un responsable de logística: un usuario clave del servicio de gestión de inventario basado en el IIoT

Responsable de logística

La digitalización del seguimiento de datos ha transformado la logística en los últimos años. Con Netilion Inventory, puede optimizar la gestión de su cadena de suministro mediante la digitalización y monitorizar remotamente sus silos, depósitos y containers para asegurar un control constante de su inventario. Además, este servicio le permite compartir información con sus proveedores para facilitar una mejor coordinación y optimización de los cronogramas de entrega.

Icono de un responsable de la cadena de suministro: una figura clave en la gestión de inventarios

Responsable de la cadena de suministro

Para gestionar eficazmente las cadenas de suministro, es fundamental contar con tiempos exactos y cantidades precisas de los productos. Con Netilion Inventory y el transmisor de nivel Micropilot FWR30 basado en el IIoT, puede monitorizar los niveles de llenado de todos los containers de forma remota, incluso durante el transporte. Además, tiene la opción de configurar alarmas para prevenir la falta de suministro.

Kenneth Laursen, Director, Cabola Chemical ApS

"Con esta nueva solución, ahora podemos asegurarle al cliente que siempre tendrá la cantidad requerida de productos químicos disponible para poder mantener sus piscinas y sus instalaciones abiertas de forma continuada".

Kenneth Laursen, Director, Cabola ApS

¿Está interesado en Netilion?

Regístrese hoy mismo para tomar el control de su inventario. O póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Notas al pie

Combínelo con Netilion Inventory: planifique su inventario con antelación

Este complemento optimiza y amplía su uso de Netilion Inventory.