Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

iTHERM ModuLine. Modular por diseño. A la medida de sus necesidades.

Un portafolio de sondas de temperatura modulares que da respuesta a todas las aplicaciones industriales.

Endress+HauseriTHERMSondas de temperatura ModuLine

Nuestro portafolio

  • Tipos de montaje: termopozo de barra taladrada, tubo de protección o contacto directo (sin termopozo)
  • Una amplia variedad de sensores para garantizar el mejor rendimiento de medición posible
  • Transmisores de temperatura con todos los protocolos de comunicación habituales (incluidos IO-Link y Ethernet-APL)
  • Amplia selección de termopozos, conexiones a proceso, materiales, certificaciones y mucho más

Sus ventajas

Medición de la temperatura en una planta industrial

Diseñado para ser fiable. Apto para todos los sectores.

Las sondas de temperatura iTHERM ModuLine se han diseñado para garantizar la fiabilidad a largo plazo. Ya sea en industrias pesadas (energía, química, petróleo y gas) o en aplicaciones auxiliares, garantizan un rendimiento constante y una fiabilidad absoluta.

Sonda de temperatura industrial para el envasado de productos de almacén

Endress+Hauser está a su lado. Dondequiera que opere.

iTHERM ModuLine se encuentra en todo el mundo, con unos plazos de entrega cortos y asistencia especializada. La documentación completa y las certificaciones locales simplifican la instalación, el mantenimiento y el cumplimiento de las normativas.

Un gran número de sondas de temperatura industriales

Estandarización inteligente. Costes más bajos.

Con solo siete productos, iTHERM ModuLine simplifica el inventario, favorece la estandarización en todas las plantas y reduce los costes del ciclo de vida. Combinado con el soporte global para proyectos de , aumenta la eficiencia desde la fase de adquisición hasta la operación.

Smartphone equipado con una aplicación para gestionar y realizar el mantenimiento de la sonda de temperatura.

Un apoyo excelente. Más allá de la instalación.

Herramientas como DeviceViewer le ayudan a acceder a documentación técnica, piezas de repuesto e información de servicio. Endress+Hauser le apoya desde la ingeniería hasta la puesta en marcha y el funcionamiento diario.

Una selección simple. Una configuración flexible.

  1. Seleccione su configuración de medición: sonda de temperatura con termopozo de barra taladrada, con tubo de protección o para contacto directo.
  2. Configure su equipo: todas las opciones de personalización (sensor, termopozo, transmisor...) en un único código de producto.
/

El portafolio de productos iTHERM ModuLine de un vistazo

Explore nuestras sondas de temperatura y termopozos ModuLine iTHERM y descubra las diferencias técnicas entre los distintos modelos. Descubra cómo las innovaciones de Endress+Hauser refuerzan la seguridad, facilitan la manipulación y optimizan la eficiencia en múltiples aplicaciones industriales.

Notas al pie

Endress+Hauser. Su aliado para medir la temperatura.