Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de humedad

Equipos portátiles y sensores en línea para controlar la humedad en aplicaciones industriales

Visualización clave de la medición de la humedad
6 Productos
Ordenar por:
Filtrar

¿Necesita ayuda para elegir su equipo de medición de humedad?

Le ayudamos a seleccionar y configurar los productos que mejor se adapten a sus necesidades de medición y aplicaciones.

Instrumentación precisa para el control de la humedad

Endress+Hauser ofrece equipos portátiles y sensores en línea instalados fijos para la medición fiable de la humedad de materiales en aplicaciones industriales. Los equipos portátiles de batería permiten realizar comprobaciones puntuales rápidas para el control de calidad, por ejemplo, durante la producción o inspección de las mercancías recibidas. Para la monitorización continua de la humedad directamente en el proceso, los robustos sensores en línea proporcionan datos fiables en tiempo real, incluso a altas temperaturas y en productos abrasivos.

Medición fiable de la humedad con tecnología TDR

Nuestros sensores utilizan la reflectometría de dominio temporal (TDR por "Time Domain Reflectometry"), una tecnología por radar guiado contrastada para la medición precisa de la humedad. Para determinar el porcentaje de humedad, un impulso de radar se transmite en el producto y se analiza en función de su tiempo de recorrido y características de reflexión. La medición correlaciona las propiedades dieléctricas del material. Puesto que el agua tiene una constante dieléctrica significativamente mayor que la mayoría de sólidos a granel, el porcentaje de humedad se puede determinar con mayor precisión. A diferencia de los medidores de humedad por infrarrojos, la tecnología TDR mide no solo la humedad superficial sino también la humedad dentro del material y el agua libre.

La tecnología TDR es ideal para medir la humedad en sólidos a granel, polvos, granulados, así como productos viscosos y pastosos. Por tanto, los sensores Solitrend permiten la monitorización fiable de la humedad en industrias como la producción de materiales de construcción, el procesamiento de madera y la fabricación de alimentos. Ayudan a garantizar una calidad del producto constante, condiciones de proceso estables y un uso optimizado de los recursos al facilitar procesos de secado eficientes, reducir el consumo energético y lograr una dosificación precisa de agua durante las operaciones de mezcla.

Ventajas

  • Control fiable del proceso: la medición continua de la humedad garantiza unas condiciones de producción estables y una calidad del producto constante
  • Mejor eficiencia en el uso de recursos: la monitorización precisa de la humedad ayuda a optimizar los procesos de secado y hacer un uso eficiente de las materias primas
  • Elevada precisión de medición: la tecnología TDR ofrece resultados de medición fiables, incluso bajo condiciones de proceso cambiantes y propiedades variables del material
  • Dosificación optimizada del agua: los datos precisos sobre la humedad permiten añadir la cantidad precisa de agua durante los procesos de mezcla y ayudan a reducir el desperdicio de material
  • Bajos requisitos de mantenimiento: el resistente diseño de los sensores sin partes móviles reduce los trabajos de mantenimiento y permite lograr mediciones estables a largo plazo
  • Disponibilidad global: Endress+Hauser ofrece servicio, asistencia y experiencia en aplicaciones en todo el mundo

Más soluciones para la medición de la humedad

Además de las aplicaciones industriales, IMKO Micromodultechnik GmbH, una filial del Grupo Endress+Hauser, ofrece equipos especializados para la medición de la humedad en los sectores de la agricultura, la monitorización medioambiental y la construcción. Entre estos equipos hay soluciones para la monitorización de la humedad del suelo y para determinar el porcentaje de humedad de materiales de construcción como el hormigón y la solera. La tecnología de medición TDR proporciona mediciones fiables y precisas de la humedad en todas estas aplicaciones.