Ámbito de aplicación
Incremente la calidad de su producto gracias a una medición de humedad fiable. Nuestro nuevo instrumento portátil ofrece valores de medición al instante en comparación con los instrumentos de laboratorio estándar en aplicaciones de sólidos a granel y hormigón fresco.
Medición de la humedad en sólidos granulados como arena, grava, gravilla u hormigón fresco, por ejemplo
Ventajas
Profundidad de permeación del material (130 mm)
Gran volumen para los registros de medición (hasta 1 l)
Posibilidad de un amplio rango de medición de humedades de 0-100 %
Diversidad de diseños de sonda para productos diferentes
-
-
Información técnica (TI)
Solitrend MMP20 (Opción D)
Medición de humedad en un material
EN ES 07/01/2020Idioma:
Español
Versión:
07/01/2020
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
TI01518MES_0120.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
MMP20 SONO Mobil HD2 (option E) Operating Instructions
Moisture measuring technology
EN ES 29/10/2018Idioma:
Inglés
Versión:
29/10/2018
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
BA01948MEN_0118.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Solitrend MMP20 (Opción D)
Medición de humedad en un material
EN ES 27/12/201929/10/2018Idioma:
Español
Versión:
27/12/2019
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
BA01947MES_0219.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac
Le bon capteur d'humidité pour chaque application
Idioma:
French
Versión:
20/12/2019
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
CP01394MFR-0119.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern
Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Idioma:
Alemán
Versión:
01/12/2021
Tamaño del archivo:
9.4 MB
Nombre del archivo:
CP01394M00DE0221.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids
The right moisture sensor for every application
Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2021
Tamaño del archivo:
9.4 MB
Nombre del archivo:
CP01394M00EN0221.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: EU_00905_01.21EN ES 21/06/2021Idioma:
Inglés
Versión:
21/06/2021
Tamaño del archivo:
1011.1 KB
Nombre del archivo:
EU_00905_01.21.pdf
-
-
-
Conformidad RU evaluada
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: UK_00285_01.21Idioma:
Inglés
Versión:
21/06/2021
Tamaño del archivo:
263.9 KB
Nombre del archivo:
UK_00285_01.21.pdf
-
-
-
Varios
Product family: Fermentation monitor, SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW
Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-, QWX43-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: TR CU 020/2011Idioma:
Ruso
Versión:
02/10/2024
Tamaño del archivo:
852 KB
Nombre del archivo:
EAC KZ 7500533 13 12 04828.pdf
-