Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Netilion Connect

Acceder a los datos de campo puede ser esencial para su empresa. Sin embargo, actualmente solo se recopila y aprovecha una fracción limitada de los datos generados en campo. Netilion Connect permite obtener fácilmente datos de campo, incluso desde infraestructuras industriales de larga trayectoria.

Netilion Connect - API para la integración del IIoT
Netilion Connect: Integración mediante API IIoT ©Endress+Hauser

Extraiga los datos de campo y acceda a ellos digitalmente

Proveedores de soluciones

Netilion Connect está orientado a profesionales de la innovación, integradores de sistemas y proveedores de servicios comprometidos con desarrollar soluciones que fortalezcan la competitividad y el rendimiento de sus clientes. Como parte del proceso, diseñan una solución adaptada a los requisitos específicos del cliente, aprovechando la información proveniente de su infraestructura instalada. Netilion Connect simplifica el acceso y la utilización de la información. Está diseñado para facilitar el acceso directo a los datos precisos generados en campo, superando los desafíos operativos.

Funciones de Netilion Connect

Netilion Connect combina tres elementos: los equipos periféricos, la plataforma en la nube y la API de Netilion. Netilion Connect permite automatizar la recopilación de datos mediante equipos periféricos que extraen información de los equipos de campo y la integran en la nube de Netilion. La API de Netilion ofrece una forma sencilla y segura de acceder a los datos de campo a través de su plataforma en la nube. Aproveche al máximo la información de campo en tiempo real y acelere el éxito de sus operaciones.

Equipos Netilion Edge

Como puente entre los equipos de campo y la plataforma en la nube, el equipo periférico recopila datos esenciales que proporcionan información útil para mejorar la eficiencia operativa de su planta. En función del caso de uso, los equipos periféricos ofrecen datos de medición, condiciones operativas y otros parámetros relevantes que aportan valor a sus procesos.

Plataforma en la nube Netilion

La información de su instalación es valiosa y es necesario protegerla. Netilion permite el acceso digital a los datos, cumpliendo con normas internacionales de seguridad en plataformas en la nube. El ecosistema IIoT es un puerto seguro para sus datos.

API de Netilion

Netilion Connect ofrece una API basada en el estándar REST/JSON, que simplifica el acceso a los datos y permite desarrollar soluciones completamente personalizadas. El formato compacto de intercambio de datos facilita su manipulación por los usuarios, tanto en lectura como en escritura. Además, incluye mecanismos integrados de autenticación y autorización para garantizar el acceso seguro a los datos.

Stefan Blank

"Con la transferencia digital de datos mediante Netilion Connect de Endress+Hauser nos ahorramos el enorme trabajo manual que supone recabar los documentos de los componentes".

Stefan Blank, BWT Aqua
Larissa Pfister, Jefa de proyectos, SH Power

Gracias a la solución inteligente de Endress+Hauser, es posible monitorizar múltiples puntos de medición de forma eficiente. Recibimos los valores medidos de la nube a través de una interfaz (API) en nuestro sistema de control de procesos.

Larissa Pfister, Jefa de proyectos, SH Power

¿Quiere probar Netilion?

Regístrese y empiece a desarrollar su propia solución para mejorar sus procesos. O póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Ventajas de Netilion Connect

Netilion Connect: el IIoT más fácil

Facilidad de uso

Regístrese y elija su plan. Instale un equipo periférico en su planta y acceda a los datos a través de la API de Netilion. Utilice la información y cree la aplicación que se adapte a sus propias necesidades.

Netilion Connect: IIoT con estándares de seguridad

Seguridad

Un organismo de certificación independiente (SQS) ha confirmado que el ecosistema IIoT Netilion cumple con los requisitos de la norma ISO 27017. La norma internacional establece requisitos específicos para las plataformas en la nube. El cumplimiento de la norma ISO 27017 garantiza que los clientes puedan confiar en la seguridad del ecosistema Netilion para proteger sus datos.

Netilion Connect: IIoT a escala flexible

Flexibilidad

Los desarrolladores pueden crear soluciones adaptadas a su entorno, basadas en datos validados, coherentes y enriquecidos. Además, los modelos de datos de Netilion son versátiles y están diseñados para reflejar fielmente la realidad operativa. La API permite a los desarrolladores utilizar y procesar fácilmente los datos y crear una solución sólida y a medida.

Notas al pie

Utilice nuestra API para optimizar su proceso