Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sistemas de espectroscopía Raman

Medición óptica robusta de la composición química

Sonda Raman in situ en un biorreactor de acero inoxidable
8 Productos
Ordenar por:
Filtrar

Averigüe composiciones químicas con los sistemas Raman

Nuestro localizador de productos le ayudará a encontrar los equipos de medición Raman que se adecúen mejor a sus necesidades específicas.

Acerca de los sistemas de espectroscopía Raman

Los sistemas de espectroscopía Raman de Endress+Hauser proporcionan los datos de medición precisos y coherentes necesarios para mantener un pulso continuo sobre la seguridad y eficiencia en operaciones críticas. Valorados por su capacidad de efectuar análisis químicos con una precisión sin igual, nuestros espectrómetros Raman ofrecen todas las mediciones en campo y en tiempo real necesarias para un análisis de laboratorio, junto con una posibilidad económica de escalabilidad del entorno de producción. Explore a continuación nuestra gama completa de productos con el buscador de productos.

Cómo seleccionar un espectrómetro Raman

Usados en todas las industrias de las ciencias de la vida, de la alimentación y bebidas, química y del petróleo y gas, nuestros analizadores y sondas Raman están optimizados para aplicaciones con sólidos, líquidos, gases y para productos turbios para garantizar un rendimiento elevado en condiciones de laboratorio o en entornos de proceso. Pueden configurarse en conformidad con el punto de toma de muestras Raman para su aplicación o condiciones de planta, y con ello proporcionar análisis químicos fiables en cualquier entorno de instalación.

Gama de productos Raman Rxn

Analizadores Raman Rxn

  • Posibilidad de configuración de hasta cuatro canales de medición
  • Longitudes de onda de 532 nm, 785 nm o 1000 nm
  • Software integrado fácil de usar con pantalla táctil o interfaz web intuitivas
  • Facilidad de traspaso del método del laboratorio/departamento de I+D al entorno de fabricación
  • Certificaciones: CSA, ATEX e IECEx

Sondas y ópticas Raman Rxn

  • Capacidad de medición flexible, integrado en la línea de proceso, online o sobre la línea de proceso
  • Materiales de contacto de alta calidad y resistentes a la corrosión
  • Mediciones a distancia sin contacto
  • Toma de muestras no invasivo y no destructivo

Componentes de un sistema Raman

Un sistema Raman comprende cuatro elementos: un analizador, las sondas, un software y los datos de análisis.

El analizador Raman es el "corazón" del sistema y está formado por un láser, el espectrómetro y un controlador integrado. Las sondas son los "ojos" o ventanas al proceso. El software es el "cerebro" del sistema, que controla la generación de los datos. Los datos sin tratar se "traducen" a información significativa mediante la unidad de análisis de datos. Los cuatro componentes trabajan juntos y constituyen un sistema Raman completo.

Ventajas

  • Software de control integrado: medición directa en la línea de proceso, online o en tiempo real con conectividad en todo momento y todos los días del año.
  • Escalabilidad a laboratorio y proceso:  obtenga información del proceso y eficientice las ganancias para garantizar la calidad de sus productos al pasar de un análisis químico del laboratorio a un entorno de producción.
  • Soluciones de muestreo para una multitud de aplicaciones: gane estabilidad de medición a largo plazo para aplicaciones de la industria química, de polímeros, de petróleo y gas, de alimentación y bebidas o farmacéutica y para monitorización in situ de bioprocesos (cultivo de células, fermentación y procesos de separación y purificación).
  • Toma de muestras para todo tipo de productos: permite el análisis químico de sólidos, líquidos y gases en cualquier tipo de entorno de instalación con nuestras sondas de muestreo especializadas de fibra óptica.
  • Sistemas de cumplimiento y gestión robustos: garantice la transición directa a cGMP trabajando con la única empresa de procesos Raman que está registrada en conformidad con ISO 9001:2015 y certificada según ISO 14001:2015 y ANSI Z10-2012.

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Descarga
document icon
Raman spectroscopic probes
Raman spectroscopic probes and accessories - Robust optical measurement of chemical composition
download icon Descarga

Preguntas más frecuentes