Sonda Raman Rxn-40 con opción de montaje con brida
Sonda Raman Rxn-40
Ámbito de aplicación
La sonda Raman Rxn-40 es una sonda de inmersión sellada para espectroscopia Raman in situ de muestras en fase líquida en un laboratorio o en una planta de proceso. La conexión a proceso para la sonda Raman Rxn-40 se puede estampar, montar por compresión, montar en brida o instalar en una cámara de flujo de Endress+Hauser y es compatible con NeSSI. Estas opciones versátiles permiten una inserción directamente en flujos deslizantes, válvulas de drenaje, reactores, lazos de circulación, colectores de mezclas y tuberías de entrada o salida.
Química: monitorización de reacciones, blending, catálisis, y monitorización de materia primas y productos finales
Polímeros: monitorización de reacciones de polimerización, monitorización de extrusión, blending de polímeros
Petróleo y gas: blending de combustible, caracterización de combustible
Farmacéutica: monitorización de reacciones API, de cristalización, polimerización, blending
Ventajas
Adaptable a su proceso
Diseño robusto con un amplio rango de conexiones a proceso
Se necesitan líneas in situ / sin transferencia o lazos rápidos
Una instalación más rápida y simple
Soporta una amplia gama de procesos químicos y requisitos de corrosión
Garantiza la seguridad y cumple con los requisitos reglamentarios
Apropiado para zonas peligrosas/clasificadas
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Melamin monitoriza las transferencias de disolventes para asegurar una entrega precisa desde los camiones hasta los depósitos correspondientes en procesos de la industria química.
Probe spectral coverage is limited by the coverage of the analyzer being used.
Ambient temperature
Nonexplosive environments: -30 to 70 °C / -22 to 158 °F Explosive environments: T3/T4: –20 to 70 °C / –4 to 158 °F T6: –20 to 65 °C / –4 to 149 °F Limited to normal ambient temperature IEC 60079-0 for Korea
Maximum laser power into probehead (mW)
< 499
Interfaz de muestra
Temperatura, configuración Rxn-40 mini: De –30 a 120 °C/de –22 a 248 °F (acero inoxidable 316L) De –30 a 150 °C/de –22 a 302 °F (aleación C276) De –30 a 150 °C/de –22 a 302 °F (titanio de grado 2) Rampa de temperatura: ≤ 30 °C/min ≤ 54 °F/min Temperatura, Rxn-40: De –30 a 120 °C/de –22 a 248 °F (acero inoxidable 316L) De –30 a 280 °C/de –22 a 536 °F (aleación C276) De –30 a 315 °C/de –22 a 599 °F (titanio de grado 2) Rampa de temperatura: ≤ 30 °C/min ≤ 54 °F/min Brida: Bridas de tipo B ASME B16.5 y DIN EN1092 disponibles bajo demanda Humedad relativa: hasta el 95 %, sin condensación
Presión
Presión mín.: Vacío total (0 bara) pero no vacío ultraalto (UHV) con el que la liberación de gases puede ser un problema Presión máx., configuración Rxn-40 mini: 157,1 barg/2279 psig (acero inoxidable 316L) 199,3 barg/2890 psig (aleación C276) 153,6 barg/2228 psig (titanio de grado 2) Presión máx., Rxn-40 de 1/2 in: 142,4 barg/2066 psig (acero inoxidable 316L) 158,1 barg/2293 psig (aleación C276) 65,2 barg/946 psig (titanio de grado 2) Presión máx., Rxn-40 de 3/4 y 1 in: 169,5 barg/2458 psig (acero inoxidable 316L) 182,8 barg/2651 psig (aleación C276) 72,2 barg/1047 psig (titanio de grado 2)
Installation de la spectroscopie
Raman en zone explosible
(ATEX, IECEx, NEC/CEC)
PU (publicación)
Versión en francés - 08/2026
New version available in English
Découvrez comment les systèmes de spectroscopie Raman sont installés en toute sécurité dans des zones explosibles. Cet article explique les risques d’ignition optique, les concepts de protection et comment ATEX, IECEx et les normes nordaméricaines influent sur la conception et l’installation conformes des systèmes Raman.
An overview brochure about our Raman Rxn5 analyzer (including the Raman Rxn-30 probe, the Rxn-40 probe,), a Raman spectroscopy analyzer system for gas phase measurements powered by Kaiser Raman technology.
Raman-Anwendungsleitfaden für die
Life-Sciences-Industrie
PU (publicación)
Versión en alemán - 09/2025
New version available in English
Ein Leitfaden zu unseren Anwendungshinweisen zur Raman-Spektroskopie für die Life-Science-Industrie (Raman Rxn2-Analysator, Raman Rxn4-Analysator, Rxn-10-Sonde, Rxn-20-Sonde, Rxn-45-Sonde, Rxn-46-Sonde und Zubehör für Sondenoptiken (blO-Optic, Raman- Single Use-Optiksystem / SUB, Immersionsoptik, berührungslose Optik)
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .