Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Cómo un sensor de nivel inalámbrico puede optimizar su logística 

Cómo ahorrar tiempo y dinero con la medición de nivel móvil y estática

MicropilotFWR30

¿Está buscando una solución sencilla y transparente para la medición de nivel en silos móviles/estáticos o depósitos metálicos / de plástico? Aquí es donde los operarios de puntos de medición, los proveedores de materiales de construcción o los fabricantes de silos y tanques de plástico pueden beneficiarse de la medición de nivel basada en la nube mediante el Micropilot FWR30. 

Ventajas

  • Sin cables = libertad total: El Micropilot FWR30 funciona mediante una batería de larga duración y es totalmente inalámbrico. Esto facilita el trabajo en la medición de nivel en ubicaciones donde no hay suministro eléctrico, o en puntos de medición móviles o remotos. 
  • "Plug and play": El Micropilot FWR30 se instala en solo 3 minutos y siempre está listo para su uso. Es apropiado para depósitos de plástico móviles y estáticos y transmite datos de medición periódicamente a la nube.
  • Logística sin interrupciones:  El Micropilot FWR30 funciona 24 horas al día 7 días a la semana en todo el mundo e informa puntualmente cuando hay que reabastecer los depósitos. También optimiza de forma rápida y sencilla su gestión de existencias y su logística. 
  • Celestialmente digital: Junto con Netilion, nuestro ecosistema de IIoT, el Micropilot FWR30 es la primera solución basada en la nube para plantas industriales. Con él no solo se beneficiará de muchos más datos de proceso, sino que además ahorrará significativamente en tiempo y dinero. 
  • Seguridad con transparencia: Nuestro servicio de nube Netilion cumple todos los requisitos de seguridad y protección de datos de las normas europeas y alemanas. Ello garantiza que sus datos de medición solo estén disponibles para su gestión de cadenas de suministro. 
MicropilotFWR30 ©Endress+Hauser

Medición de nivel móvil mediante radar 

El Micropilot FWR30 es el primer sensor de radar de 80 GHz completamente inalámbrico para la medición de nivel precisa en activos móviles o estáticos, tanto para líquidos como para sólidos. Ofrece todas las ventajas de la tecnología de medición por radar.

Además, está preparado para afrontar todo tipo de retos, como movimientos en el depósito, cambios súbitos de temperatura o condiciones climáticas adversas.

Aquí aprenderá más sobre la medición de nivel sostenible de productos en grandes cantidades. 

MicropilotFWR30 con conexión a proceso ©Endress+Hauser

La conexión correcta para todo tipo de proceso

¿Trabaja con productos en grandes cantidades o aditivos para fluidos en tanques móviles? ¿Necesita medir el nivel de silos de alimentación o materiales de limpieza en la industria alimentaria? ¿Quiere saber si debe usar el Micropilot FWR30 con o sin conexión a proceso? Le podemos asesorar sobre cuál es la mejor solución para su aplicación. 

Netilion Inventory ©Endress+Hauser

Soporte flexible para su proceso  

El Micropilot FWR30 puede vincularse a tres servicios digitales diferentes y puede accederse a él mediante smartphone, tablet o PC. Cada aplicación tiene sus propios requisitos, por lo que primero comprobamos con usted qué conexión es la más adecuada. Los siguientes servicios les ayudan a optimizar su proceso: 

  • Netilion Value: simplicidad en la monitorización de nivel  
  • Netilion Inventory: facilidad en la gestión de existencias 
  • SupplyCare Hosting: para ampliar su gestión de existencias y cadenas de suministro