Rango de medición0,05 a 20 mg/l NH4-N 0,5 a 50 mg/l NH4-N 1 a 100 mg/l NH4-N 0,5 a 50 mg/l con función de disolución hasta un máximo de 10 a 1.000 mg/l NH4-N
Temperatura del proceso4 a 40 °C (39 a 104 °F)
Presión de procesoDespresurizado
Método de mediciónConforme al principio de medición colorimétrica estándar; método azul de indofenol según ISO 7150-1, DIN 38406-5 y GB 7481-87
Rango de medición0,05 a 2,5 mg/l PO4-P (método del azul de molibdeno) 0,05 a 10 mg/l PO4-P (método azul) 0,05 a 10 mg/l con función de disolución a un máximo de 2,5 a 500 mg/l PO4-P (método azul) 0,5 a 20 mg/l PO4-P (método amarillo) 0,5 a 50 mg/l PO4-P (método amarillo) 0,5 a 50 mg/l con función de disolución a un máximo de 10 a 1.000 mg/l PO4-P (método amarillo)
Temperatura del proceso–4 a +40 °C (39,2 a +104 °F)
Presión de procesoCon presión atmosférica, <0,2 bar
Sensor de desinfección Memosens para aguas residuales y fluidos de servicio de todas las industrias
No disponible en su región
Rango de medición0,1 a 10 mg/l de cloro total
Temperatura del proceso5 a 45 °C (41 a 113 °F)
Presión de proceso1 a 4 bar (14,5 a 58 psi)
Método de mediciónEl cloro total está formado por cloro libre (HOCl, OCl-) y cloro ligado (cloraminas) Todos los componentes se reducen en el electrodo de trabajo Casi no depende del pH
Temperatura del proceso+0 a 45 °C (32 a 110 °F), sin congelación
Presión de proceso1 bar (14,5 psi), 2 bar (29 psi) absoluta
Método de medición- sistema cerrado de 2 electrodos - conversión del ozono en una señal de corriente en nA - la señal de corriente es proporcional a la concentración de ozono - la medición no depende del pH
¿Necesita ayuda para seleccionar su próximo dispositivo?
Seleccione y configure cómodamente los productos que mejor se adapten a sus tareas y aplicaciones de medición.
La protección medioambiental, la calidad constante del producto, la optimización y la seguridad del proceso constituyen solo algunos de los motivos por los que el análisis de líquidos se convierte en una tarea cada vez más necesaria. Líquidos como el agua, los refrescos, los productos lácteos, los productos químicos y farmacéuticos deben analizarse todos los días. Le prestamos apoyo en la realización de todas estas tareas de medición con nuestro conocimiento y experiencia en aplicaciones y tecnologías innovadoras. Descubra nuestra completa cartera de productos y elija la que se adapte mejor a las necesidades de su proceso.
La tecnología Memosens convierte el valor medido en una señal digital y la transfiere al transmisor sin contacto. Este vídeo muestra cómo Memosens optimiza el control de procesos y el mantenimiento.
El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.
La conductividad de un líquido puede calcularse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.
La concentración de nutrientes, metales o componentes orgánicos en un líquido puede medirse por el principio de medición colorimétrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.
Este vídeo muestra cómo el diseño único y el principio de sellado de la junta del portasondas retráctil Cleanfit CPA875 garantizan un tratamiento seguro del sensor y previenen la contaminación de los procesos higiénicos.
Ventajas
Desde sensores estándar hasta estaciones de analítica completas – proporcionamos tecnología innovadora para el análisis de todos los parámetros en aplicaciones de líquidos.
Nuestros instrumentos de alta precisión le ayudan a aumentar la producción, mejorar la calidad del producto y garantizar la seguridad del proceso.
Las interfaces y los protocolos de comunicación de última generación permiten la integración directa de nuestros equipos en sus procesos y la gestión de activos de la planta.
Tanto en el laboratorio como en sus procesos o aplicaciones auxiliares, aproveche nuestra experiencia y conocimiento experto para optimizar su aplicación.
Como proveedor principal en tecnologías de medición analítica, le apoyamos durante todo el ciclo de vida del producto en cualquier lugar del mundo.
Agua limpia y segura en plantas de tratamiento de agua y depuradoras
Al elegir la plataforma Liquiline, usted elige en efecto gastar menos dinero en stocks de mantenimiento, ahorrar tiempo en instalaciones y ganar en fiabilidad.
/
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .