Variables medidasConcentración Punto de condensación Presión en la celda Temperatura en la celda
Homologaciones para áreas de peligroATEX / IECEx /UKEx zona 1 PESO / KCs / JPNEx zona 1 INMETRO zona 1 CNEx zona 1 CSA clase I, división 1 CSA clase I, zona 1
Medición fiable del H2S para aumentar la calidad, el control de procesos y la integridad de los activos
No disponible en su región
Analito y rangos de mediciónH2S (sulfuro de hidrógeno): De 0 a 10 ppmv De 0 a 500 ppmv otros rangos previa solicitud
Homologaciones para áreas de peligroATEX/IECEx/UKEx zona 1 PESO / KTL / JPNEx zona 1 INMETRO zona 1 CNEx zona 1 CSA clase I, división 1 CSA clase I, zona 1
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
¿Necesita ayuda para seleccionar y dimensionar su próximo dispositivo?
Le ayudamos a seleccionar, dimensionar y configurar los productos más adecuados para sus tareas y aplicaciones de medición.
Acerca del análisis óptico
Supervisar, medir y controlar su proceso químico es importante para acelerar el desarrollo del proceso, mejorar su eficacia, maximizar su seguridad y garantizar la calidad del producto. Nuestros analizadores de renombre mundial ayudan a los clientes a optimizar los procesos industriales clave y a controlar con mayor fiabilidad la calidad del producto en un tiempo récord. Entre las tecnologías clave de nuestra cartera figuran la espectroscopia Raman, la espectroscopia de absorción por láser de diodo sintonizable (TDLAS) y el enfriamiento por fluorescencia (QF).
Ventajas
Transparencia en el proceso: nuestras tecnologías de análisis avanzados ofrecen una visión más detallada de nuestros procesos. Deje de hacer suposiciones sobre sus procesos químicos y tome mejores decisiones a partir de los datos.
Medición en tiempo real: nuestros instrumentos proporcionan datos en tiempo real de las variables de proceso gracias a la medición en línea y contínua de proceso 24 horas/día, 7 días/semana. Esto le permite minimizar tiempos de parada, controlar los costes operativos y mitigar proactivamente los riesgos de seguridad.
Calidad y fiabilidad: Controle rigurosamente los parámetros de calidad y mejore sus rendimientos con mediciones repetibles y precisas. Nuestros analizadores de última generación compatibles con IIoT permiten un acceso rápido a los datos, lo que posibilita PAC/PAT.
Escalabilidad: nuestros sistemas Raman comparten una misma tecnología, lo que permite transferir protocolos fácilmente del laboratorio de I+D al entorno de producción. Esto le permite realizar el escalado vertical y horizontal al entorno del proceso con rapidez y sin interrupciones.
Alta disponibilidad de planta: nuestros sistemas compatibles con la tecnología de IIoT, de fácil instalación y operación, le proporcionan datos para ayudarle a aumentar la automatización, reducir la duración de los ciclos y permitir el procesamiento ininterrumpido por lotes / continuo.
Para una medición fiable de H2S: analizador de gas JT33 TDLAS
Medición confiable de H2S para mejorar la calidad del gas, el control de procesos y la integridad de los activos en la industria del petróleo y el gas.
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Optimice la seguridad y la disponibilidad de la planta. La espectroscopia de absorción de diodo láser sintonizable (TDLAS) mide de forma rápida y fiable las concentraciones en los flujos de gas de proceso en tiempo real.
/
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .