Medición fiable del H2S para aumentar la calidad, el control de procesos y la integridad de los activos
No disponible en su región
Analito y rangos de mediciónH2S (sulfuro de hidrógeno): De 0 a 10 ppmv De 0 a 500 ppmv otros rangos previa solicitud
Homologaciones para áreas de peligroATEX/IECEx/UKEx zona 1 PESO / KTL / JPNEx zona 1 INMETRO zona 1 CNEx zona 1 CSA clase I, división 1 CSA clase I, zona 1
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Device versionCross-duct version Measuring probe version
Measuring rangeCO: 0 ... 500 ppm / 0 ... 20,000 ppm Depending on active measuring distance and gas temperature
Analizadores de gases de proceso
Nuestro buscador de productos le ayuda a buscar equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados a partir de las características del producto.
Las tecnologías avanzadas de análisis de gases y medición de procesos ayudan a la industria a afrontar desafíos clave. La creciente escasez de recursos y el aumento de los costes de transporte de energía demandan una mayor eficiencia operativa. Los aspectos medioambientales cada vez adquieren una mayor importancia en un contexto de regulaciones y leyes globales cada vez más rigurosas. La globalización y el aumento de la competencia de los países emergentes presentan tanto oportunidades como riesgos, dando lugar a un mercado y una competencia de alcance mundial. Gracias a nuestra experiencia consolidada y soluciones contrastadas, ofrecemos un apoyo integral a nuestros clientes y colaboradores en el desarrollo conjunto de soluciones personalizadas que optimizan la eficiencia de los sistemas y los procesos de producción.
Décadas de experiencia en la planificación, diseño y puesta en marcha de soluciones de sistemas nos convierten en el colaborador en el que puede confiar. Los sistemas de análisis de gases de proceso (PGA) cuentan con un diseño modular y se adaptan a necesidades específicas. También se beneficiará de un servicio flexible y asesoramiento experto a medida en cada etapa del proyecto, desde la planificación inicial hasta su mantenimiento continuo. Esto significa horarios más eficientes, menores costes y menos riesgos.
Tecnología in situ: la solución adecuada para obtener unos resultados de medición rápidos y fiables
Gracias a nuestra innovadora tecnología de medición in situ, los equipos de medición se pueden instalar en el conducto por donde fluye el gas y directamente en el lugar de medición. Esta tecnología se distingue por su rapidez de respuesta y un mantenimiento reducido al mínimo. La medición abarca toda la sección del conducto de gas en el caso del sistema de paso directo, o se extiende a una trayectoria más larga cuando se emplea una sonda de medición. Esto permite que los analizadores de gas in situ proporcionen mediciones más fiables y fieles a las condiciones reales en comparación con los sistemas extractivos.
Ventajas de la tecnología de medición in situ:
Medición directa, sin alteraciones
Medición rápida, casi en tiempo real
Bajo mantenimiento
Tecnología extractiva: resultados de medición precisos, incluso en condiciones difíciles
Nuestros analizadores de gases extractivos se pueden utilizar en una amplia diversidad de aplicaciones. Se toma una muestra parcial del gas del conducto mediante sondas específicas, se acondiciona y se dirige al analizador, garantizando condiciones constantes. El tratamiento integral de los gases, desde la toma de muestras hasta el análisis, se ha diseñado para garantizar una medición precisa y eficiente. Esta flexibilidad permite medir gases agresivos, inflamables o tóxicos, incluso en condiciones de proceso difíciles, como temperaturas, presiones o cargas de polvo elevadas.
Ventajas del análisis de gases extractivos:
Alto grado de flexibilidad
Medición en diferentes condiciones de proceso
Medición muy precisa
Descargas
Explorar otros recursos
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .