- F
- L
- E
- X
Proline Promass F 200 con el más alto rendimiento de medición para líquidos y gases
Proline Promass F 200 con el más alto rendimiento de medición para líquidos y gases
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Caudal másico (líquido): ±0,1 %
Caudal volumétrico (líquido): ±0,1 %
Caudal másico (gas): ±0,25 % Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³ -
Rango de medición
de 0 a 70.000 kg/h (0 a 2.570 lb/min)
-
Rango de temperatura del medio
Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
Opción: –50 a +205 °C (–58 a +401 °F) -
Máx. presión de proceso
PN 100, Clase 600, 63K
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404; Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Conexión: 1.4404 (316/316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Ámbito de aplicación
Promass F tiene una larga reputación como dispositivo de alta precisión. Es adecuado para la más amplia gama de aplicaciones. Promass F 200 ofrece además una tecnología de dos hilos genuina y compatible con la industria. Esto permite una integración perfecta del sistema en las infraestructuras existentes. Otras ventajas son la alta seguridad de funcionamiento en zonas peligrosas gracias a un diseño intrínsecamente seguro (Ex ia) y la seguridad del proceso en todo momento que ofrece la tecnología Heartbeat.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
El máximo rendimiento en la medición de líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones
Propiedades del equipo
Caudal másico: error de medición ±0,1 %
Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)
Diámetro nominal: DN 8 a 80 (3/8 a 3")
Tecnología por lazo de corriente
Robusta carcasa de doble compartimento
Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas)
Ventajas
Máxima seguridad de proceso – inmune a las fluctuaciones y ambientes exigentes
Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida
Cableado conveniente del equipo – compartimento de conexiones separado
Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
-
El principio de medición de caudal por Coriolis
-
Concepto de almacenamiento de datos HistoROM
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
Principio de medida
Coriolis
-
Título del producto
Caudalímetro robusto con auténtica tecnología alimentada por lazo.
Rendimiento máximo en la medición de líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones. -
Características del sensor
Seguridad de proceso máxima; inmunidad ante fluctuaciones y aplicaciones exigentes. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
Caudal másico: error de medición ±0,1 %. Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). Diámetro nominal: DN 8 a 80 (³⁄₈ a 3"). -
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
Tecnología por lazo de corriente. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas). -
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 80 (⅜ a 3")
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404; Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Conexión: 1.4404 (316/316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Variables medidas
Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia
-
Error de medición máx.
Caudal másico (líquido): ±0,1 %
Caudal volumétrico (líquido): ±0,1 %
Caudal másico (gas): ±0,25 % Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³ -
Rango de medición
0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min)
-
Máx. presión de proceso
PN 100, Clase 600, 63K
-
Rango de temperatura del medio
Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
Opción: –50 a +200 °C (–58 a +392 °F) -
Rango de temperatura ambiente
–40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
-
Material de carcaza del sensor
1.4301/1.4307 (304L), resistente a la corrosión
-
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)
-
Grado de protección
IP66/67, caja tipo 4X
-
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior)
Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
pantalla remoto disponible -
Salidas
4‐20 mA HART (pasivo)
4‐20 mA (pasivo)
Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva) -
Entradas
Ninguno
-
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA
-
Suministro de energía
DC 18 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin
pulso/frecuencia/interruptor)
DC 18 a 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA) -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, JPN, UK Ex
-
Seguridad del producto
CE, C-Tick
-
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD) -
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN, AD 2000
-
Certificados del material
material 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN ISO, ASME, NORSOK -
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, EHEDG, cGMP
-
Principio de medida
Coriolis
-
Título del producto
Caudalímetro robusto con auténtica tecnología alimentada por lazo.
Rendimiento máximo en la medición de líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones. -
Características del sensor
Seguridad de proceso máxima; inmunidad ante fluctuaciones y aplicaciones exigentes. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
Caudal másico: error de medición ±0,1 %. Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). Diámetro nominal: DN 8 a 80 (³⁄₈ a 3"). -
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
Tecnología por lazo de corriente. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas). -
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 80 (⅜ a 3")
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404; Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Conexión: 1.4404 (316/316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Variables medidas
Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia
-
Error de medición máx.
Caudal másico (líquido): ±0,1 %
Caudal volumétrico (líquido): ±0,1 %
Caudal másico (gas): ±0,25 % Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³ -
Rango de medición
0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min)
-
Máx. presión de proceso
PN 100, Clase 600, 63K
-
Rango de temperatura del medio
Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
Opción: –50 a +200 °C (–58 a +392 °F) -
Rango de temperatura ambiente
–40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
-
Material de carcaza del sensor
1.4301/1.4307 (304L), resistente a la corrosión
-
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg recubrimiento, 1.4404 (316L)
-
Grado de protección
IP66/67, caja tipo 4X
-
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior)
Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
pantalla remoto disponible -
Salidas
4‐20 mA HART (pasivo)
4‐20 mA (pasivo)
Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva) -
Entradas
Ninguno
-
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA
-
Suministro de energía
DC 18 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin
pulso/frecuencia/interruptor)
DC 18 a 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA)
DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA) -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, JPN, UK Ex
-
Seguridad del producto
CE, C-Tick, marca EAC
-
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD) -
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN, AD 2000
-
Certificados del material
material 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN ISO, ASME, NORSOK -
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, EHEDG, cGMP
-
Principio de medida
Coriolis
-
Título del producto
Caudalímetro robusto con auténtica tecnología alimentada por lazo.
Rendimiento máximo en la medición de líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones. -
Características del sensor
Seguridad de proceso máxima; inmunidad ante fluctuaciones y aplicaciones exigentes. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
Caudal másico: error de medición ±0,1 %. Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). Diámetro nominal: DN 8 a 80 (³⁄₈ a 3"). -
Características del transmisor
Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
Tecnología por lazo de corriente. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas). -
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 80 (⅜ a 3")
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404; Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Conexión: 1.4404 (316/316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Variables medidas
Caudal másico, densidad, temperatura, caudal volumétrico, caudal volumétrico normalizado, densidad de referencia
-
Error de medición máx.
Caudal másico (líquido): ±0,1 %
Caudal volumétrico (líquido): ±0,1 %
Caudal másico (gas): ±0,25 % Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³ -
Rango de medición
de 0 a 70.000 kg/h (0 a 2.570 lb/min)
-
Máx. presión de proceso
PN 100, Clase 600, 63K
-
Rango de temperatura del medio
Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
Opción: –50 a +205 °C (–58 a +401 °F) -
Rango de temperatura ambiente
–40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
-
Material de carcaza del sensor
1.4301/1.4307 (304L), resistente a la corrosión
-
Material de la cubierta del transmisor
AlSi10Mg, recubierto, 1.4404 (316L)
-
Grado de protección
IP 66/67, carcasa tipo 4X
-
Pantalla/Operación
Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
Indicador remoto disponible -
Salidas
4‐20 mA HART (pasiva)
4‐20 mA (pasiva)
Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva) -
Entradas
Ninguno
-
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
-
Suministro de energía
18 a 35 VCC (4‐20 mA HART con/sin pulsos/frecuencia/conmutación)
18 a 30 VCC (20 mA HART, 4‐20 mA)
9 a 32 VCC (PROFIBUS PA) -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, JPN, UK Ex
-
Seguridad del producto
CE, C-TICK
-
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD) -
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN, AD 2000
-
Certificados del material
3.1 sobre materiales
NACE MR0175/MR0103, PMI, prueba de soldadura conforme a EN ISO, ASME, NORSOK -
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, EHEDG, cGMP
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Dibujos CAD Dibujos CAD
- Dibujos CAD
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados