El medidor de flujo con exactitud Premium, robustez y funcionalidad de transmisor extendida. El más alto desempeño para líquidos y gases bajo condiciones de proceso variantes, demandantes.
Características del sensor
La seguridad más alta de proceso – inmune a fluctuación y ambientes ásperos. Menos puntos de medición de proceso –medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Flujo másico: error de medición ±0,05 % (PremiumCal). Clasificación de la contención secundaria hasta 40 bar (580 psi).
Características del transmisor
Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad & concentración, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 250 (⅜ a 10") Alta temperatura: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
4 salidas modulares: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva) Relevador
Entradas
2 entradas modulares: Estatus 0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, naval PED, CRN 3A PED, CRN, AD 2000 3A, EHEDG, FDA NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN, ASME,NORSOK
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking
Seguridad funcional
CE, C-tick
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Aprobaciones marítimas y certificados
Marine approval
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN, AD 2000
Certificados del material
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, FDA
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
El medidor de flujo con exactitud Premium, robustez y funcionalidad de transmisor extendida. El más alto desempeño para líquidos y gases bajo condiciones de proceso variantes, demandantes.
Características del sensor
La seguridad más alta de proceso – inmune a fluctuación y ambientes ásperos. Menos puntos de medición de proceso –medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Flujo másico: error de medición ±0,05 % (PremiumCal). Clasificación de la contención secundaria hasta 40 bar (580 psi).
Características del transmisor
Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad & concentración, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 250 (⅜ a 10") Alta temperatura: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
4 salidas modulares: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva) Relevador
Entradas
2 entradas modulares: Estatus 0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, naval PED, CRN 3A PED, CRN, AD 2000 3A, EHEDG, FDA NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN, ASME,NORSOK
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking
Seguridad funcional
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Aprobaciones marítimas y certificados
Marine approval
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN, AD 2000
Certificados del material
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, FDA
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
El medidor de flujo con exactitud Premium, robustez y funcionalidad de transmisor extendida. El más alto desempeño para líquidos y gases bajo condiciones de proceso variantes, demandantes.
Características del sensor
La seguridad más alta de proceso – inmune a fluctuación y ambientes ásperos. Menos puntos de medición de proceso –medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Flujo másico: error de medición ±0,05 % (PremiumCal). Clasificación de la contención secundaria hasta 40 bar (580 psi).
Características del transmisor
Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad & concentración, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 250 (⅜ a 10") Alta temperatura: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
4 salidas modulares: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva) Relevador
Entradas
2 entradas modulares: Estatus 0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, naval PED, CRN 3A PED, CRN, AD 2000 3A, EHEDG, FDA NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN, ASME,NORSOK
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking
Seguridad funcional
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Aprobaciones marítimas y certificados
Marine approval
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN, AD 2000
Certificados del material
3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, FDA
Principio de medida
Coriolis
Característica / Aplicación
El medidor de flujo universal y multivariable para líquidos y gases
The flowmeter with premium accuracy, robustness and extended transmitter functionality. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
Características del sensor
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0,05 % (PremiumCal). pressure-rated sensor housing up to 40 bar (580 psi).
Características del transmisor
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐ line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
Rango de diámetro nominal
DN 8 to 250 (⅜ to 10") High temperature: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3")
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Versión en inglés - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus
interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof
fluids and gases.The description of the device functions are in a
separate documentation.
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Manual de instrucciones (BA)
Versión en inglés - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Coriolis Mass Flow Measuring System (with Modbus RS485 interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .