©Endress+Hauser
Característica / Aplicación
Estilo S.A. rango universal de aplicación utilizable con o sin termopozo con resorte para uso en termopozo Opciones disponibles para construir insertos removibles (partes de refacción)
termopozo / tubo de protección
para utilizar con o sin termopozo (puede ser ordenado por separado)
Inserto / sonda
aislamiento mineral (MI), flexible
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
Tubería/termopozo protector del material
Recubrimiento opcional
Recubrimiento de Halar en termopozo y sensor
Conexión a proceso
Rosca fija: NPT 1/4" NPT 1/2" G1/4" G1/2" Niple de unión: NPT 1/2" G1/2"
Rango de temperatura de operación
PT 100: -200 ...600 °C (-328 ...1.112 °F)
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 10 bar (150 psi) sin termopozo
Precisión
clase A conforme a IEC 60751 Banda 5 (1/10 DIN)
Tiempo de respuesta
dependiendo de la configuración
Integración del transmisor de cabezal
si (4 ... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FUNDACIÓN FIELDBUS)
Certificación
EN10204 3.1 Trazabilidad de material
1 documentos
Technical Information
TLSR5 RTD measuring sensor, South African style
Springloaded, replaceable insert Assembly with threaded process connection and terminal head
EN
ES
08/07/2014
23/11/2012
20/06/2011
Idioma:
Inglés
Versión:
08/07/2014
Tamaño del archivo:
723.9 KB
Nombre del archivo:
TI00160ren_0314.pdf
Buscar piezas de repuesto por número en el dibujo
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Fixing kit cpl. TMT8x/7x (european)
Readwin 2000 Operation + Read. software
iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100
Número de dibujo
Referencia
B
TMT180-
iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP
Número de dibujo
Referencia
B
TMT181-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Número de dibujo
Referencia
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Número de dibujo
Referencia
B
TMT85-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Número de dibujo
Referencia
B
TMT82-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Número de dibujo
Referencia
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Número de dibujo
Referencia
B
TMT85-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Número de dibujo
Referencia
B
TMT82-
Display Unit Head Transmitter
Número de dibujo
Referencia
B
TID10-
iTEMP TMT182, Head Transmitter HART
Número de dibujo
Referencia
B
TMT182-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Número de dibujo
Referencia
B
TMT82-
Spare part set for TMT181/187/188/182
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .
Personalizar
Aceptar solo lo esencial
Aceptar todas