Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase B según IEC 60751
clase A según IEC 60751
clase AA según IEC 60751 -
Tiempo de respuesta
según la configuración
QuickSens: t90 = 1,5 s
StrongSens: t90 = 9,5 s -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Rango de temperatura de operación
PT100 WW:
–200 °C … 600 °C
(–328 °F … 1.112 °F)
StrongSens:
–50 °C … 500 °C
(–58 °F … 932 °F)
QuickSens:
–50 °C … 200 °C
(–58 °F … 392 °F)
PT100 TF:
–50 °C … 200 °C -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
48"
Ámbito de aplicación
Se ha diseñado para que satisfaga los requisitos de las industrias de la Alimentación y Bebidas y de las Ciencias de la Vida y cumpla con los estándares de máxima calidad. Ofrece una amplia variedad de versiones a partir de un producto estándar claramente segmentado. El resultado es un ahorro en tiempo y costes gracias a una selección de producto fácil y rápida. Ofrece muchas innovaciones técnicas: iTHERM QuickSens, StrongSens o QuickNeck. Gracias a ello se reducen los costes de mantenimiento se mejora la calidad el producto, la eficiencia del proceso y la seguridad.
Especialmente diseñado para uso en aplicaciones higiénicas y asépticas en las industrias de Alimentos y bebidas y de las Ciencias de la vida
Rango de medición: –200 a +600 °C (–28 a +1.112 °F)
Rango de presión hasta 40 bar (580 psi)
Clase de protección: hasta IP69K
Ventajas
Comodidad de uso y fiabilidad desde la etapa de selección del producto hasta la de mantenimiento
Insertos iTHERM: únicos a nivel mundial, producción totalmente automatizada. Trazabilidad total y un producto con consistente alta calidad para unos valores de medición fiables
iTHERM QuickSens: los tiempos de respuesta más cortos (t90s: 1,5 s) para un control de procesos óptimo
iTHERM StrongSens: una resistencia a vibraciones inmejorable (> 60 g) para la mayor seguridad de planta
iTHERM QuickNeck – Ahorro de tiempo y costes gracias a la simple recalibración sin herramientas del inserto utilizado
iTHERM TA30R: cabezal de conexiones 316L para un manejo más fácil y costes de instalación y mantenimiento más reducidos, con la clasificación IP69K más alta
Certificado internacional de protección contra explosiones según ATEX/IECEx/FM/CSA y estándares de higiene según 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Certificado TSE
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
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN ES 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Español
Versión:
06/12/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2624.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI iTHERM ModuLine TM412
Innovador termómetro de resistencia modular con elemento de inserción
con resorte para aplicaciones higiénicas y asépticasEN ES 10/04/202401/08/202214/01/202131/10/201831/05/2018Idioma:
Español
Versión:
10/04/2024
Tamaño del archivo:
2.8 MB
Nombre del archivo:
TI01348TES_0624-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Sondas de temperatura modulares para aplicaciones higiénicas
Sondas de temperatura modulares universales con elemento de RTD para
aplicaciones higiénicasEN ES 20/01/2020Idioma:
Español
Versión:
20/01/2020
Tamaño del archivo:
599.5 KB
Nombre del archivo:
BA02023TES_0120.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Installation Instructions iTHERM TM402, TM412
Imperial hygienic RTD thermometer
Idioma:
Inglés
Versión:
04/07/2017
Tamaño del archivo:
821.1 KB
Nombre del archivo:
EA01221T09EN_0117.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN ES 30/08/202315/05/202331/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
30/08/2023
Tamaño del archivo:
474.5 KB
Nombre del archivo:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTHERM TM411
Modular RTD assemblies for hygienic applications
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN ES 10/07/202429/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
10/07/2024
Tamaño del archivo:
434.8 KB
Nombre del archivo:
XA02760TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Elementos de inserción RTD/TC y sondas de temperatura de cable
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN ES 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Idioma:
Español
Versión:
30/03/2023
Tamaño del archivo:
457.2 KB
Nombre del archivo:
XA00100RES_1823-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TM411, TM412
Control Drawing
FM IS, NIEN ES 15/06/201801/12/2014Idioma:
Inglés
Versión:
15/06/2018
Tamaño del archivo:
79.3 KB
Nombre del archivo:
XA01150TEN_0218.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
Sondas de temperatura RTD/TC
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN ES 27/01/202520/11/202313/12/202214/03/202223/05/2019Idioma:
Español
Versión:
27/01/2025
Tamaño del archivo:
462 KB
Nombre del archivo:
XA00044RES_2125-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN ES 17/07/202410/03/202002/11/2016Idioma:
Inglés
Versión:
17/07/2024
Tamaño del archivo:
453.6 KB
Nombre del archivo:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-