Funcionalidad elevada y diseño compacto
Ehrmann AG confía en el caudalímetro Picomag de Endress+Hauser
Los espacios reducidos son muy habituales en la industria alimentaria. Esto significa que los fabricantes quieren instrumentos de medición que no solo lleven a cabo la tarea correspondiente en línea con la aplicación, sino también equipos con un diseño compacto, y todo ello sin tener que sacrificar la funcionalidad. El caudalímetro Picomag Inline de Endress+Hauser hace frente a este desafío, sin ninguna restricción. Por eso recibió el Red Dot Award en 2018.
Beneficios del cliente
Configuración de instrumentos rápida e inalámbrica con Bluetooth, incluso en sitios de difícil acceso
Navegación rápida y fácil del instrumento y funciones de diagnóstico con la aplicación SmartBlue
Indicador grande e intuitivo
Un reto para el cliente
Las operaciones lácteas modernas hacen grandes esfuerzos para evitar que haya pérdidas de producto o fugas. Por esto, muchos procesos de bombeo utilizan juntas con anillos deslizantes que garantizan una presión óptima con el agua y la junta, ayudando así a mantener la funcionalidad de la junta. Esto no solo evita que la leche se filtre en las aguas residuales, sino que previene que el agua de junta se mezcle con la leche. Los espacios estrechos en estas instalaciones de bombas a menudo dificultan que se puedan garantizar unas mediciones de caudal fiables.
Nuestra solución
El diseño compacto de Picomag Inline facilita la instalación, sin tener que sacrificar la funcionalidad, particularmente cuando no hay mucho espacio. El Picomag Inline monitoriza de manera segura y precisa la cantidad de agua en la junta para garantizar la funcionalidad fiable de la bomba. Aparte del caudal y el totalizador, Picomag también muestra la temperatura en una pantalla fácil de leer. La posición horizontal del indicador se alinea automáticamente con la instalación para garantizar una lectura óptima de los parámetros.