Cerveza pura de alta calidad y aguas residuales limpias
Monitorización de efluentes con Viomax CAS51D en Heineken
Hoy en día, la normativa medioambiental es cada vez más estricta para evitar la contaminación del medioambiente. Pueden imponerse fuertes sanciones si la eliminación con carga orgánica supera el nivel tolerado por los organismos de control. Esto también es aplicable a la fábrica de cerveza Heineken en Brasil. Con la solución de Endress+Hauser, pueden comprobar su sistema de aguas residuales en cualquier momento y garantizar su correcto funcionamiento.
El nuevo sensor Viomax CAS51D sale a cuenta
Reducción de los costes de mantenimiento gracias a intervalos de mantenimiento más largos y a la no utilización de consumibles
Sensor con rutina de mantenimiento/limpieza fácil que se hace cada 15 días debido a la ubicación del punto de instalación
Sensor único de lectura multivariable del proceso: COT, DQO y DBO
Heineken necesita determinar, con ayuda de la tecnología de medición, si la carga orgánica de las aguas residuales está dentro de los límites especificados. Utilizaron un sensor en línea inteligente, robusto y de fácil mantenimiento para medir la carga orgánica en la planta de tratamiento de aguas residuales con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de vertido, omitir los valores pico elevados y asegurar un proceso operativo ágil.
Con el sensor digital de coeficiente de absorción espectral (CAE) Viomax CAS51D es posible medir la carga orgánica: demanda química de oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y carbono orgánico total (COT). Como el sensor funciona con una
longitud de onda de medición de 254 nm, cumple los requisitos para controlar el agua tratada en las fábricas de cerveza con la máxima precisión.