Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Endress+Hauser fomenta la eficiencia energética en la industria alimentaria

Ejecutivos de la empresa mencionaron que la ISO 50001 sería una herramienta idónea para implementar un sistema de gestión energética que permita una mayor sostenibilidad y cumplimiento normativo.

Fecha de publicación: 13.08.2025

Lograr la eficiencia energética de la industria alimentaria a través de la instrumentación fue el foco de la participación de Endress+Hauser en el 8° Seminario & Expo TecFood 2025, realizado en el hotel Radisson Blu Plaza El Bosque, en la comuna de Las Condes, Santiago.

“La Ley 21.305 sobre eficiencia energética de 2021 dice que cuando el consumo energético es superior a 50 teracalorías, las empresas son consideradas consumidores con capacidad de gestión de energía (CCGE) y, por lo tanto, deben implementar un sistema de gestión de energía (SGE) y reportar su consumo al Ministerio de Energía”, explico Óscar Córdova, Food and Beverage Industry Manager en Endress+Hauser.

Durante su presentación, el ejecutivo especificó que la norma ISO 50001 proporciona el “manual de instrucciones” que se necesita para llevar a cabo esa gestión de forma efectiva. “La eficiencia energética no se puede gestionar si no se puede medir. La línea base es el punto de partida, y la medición continua es el motor que impulsa la mejora dentro del SGE”, dijo Córdova.

Según el encargado del área Food and Beverage, a menudo, la falta de datos o un sistema completo de gestión energética proviene de la ausencia de la medición de procesos. Aquí es donde entra Energy Monitoring Solutions (EMS), propuesta de valor de Endress+Hauser que por medio de diversas soluciones modulares y escalables para el monitoreo de energía permite identificar y cuantificar oportunidades de ahorro. “El objetivo es lograr la transparencia en el uso y consumo de la energía con información confiable y disponible en todo momento para la toma de decisiones en el instante adecuado”, subrayó.

Soluciones con alto potencial de ahorro

Córdova destacó que la propuesta de valor de Endress+Hauser abarca las áreas de suministro energético claves para el proceso productivo, con soluciones asociadas principalmente a la gestión eficiente del vapor, aire comprimido, calefacción, agua, gases industriales y refrigeración.

“El vapor, por ejemplo, es uno de los fluidos más utilizados en toda la industria y su generación representa en torno al 40% de los combustibles fósiles ligados a la operación. Por lo tanto, es clave saber si estamos trabajando con un vapor de buena calidad, es decir, un vapor seco; medir el flujo de gas, crítico además por un tema de seguridad; obtener un retorno del condensado, fuente importante de energía que se puede reutilizar, o saber cuánto vapor estamos consumiendo en las diferentes áreas de la empresa y redistribuir. Todas estas son cuestiones clave que podemos gestionar, con un potencial de ahorro energético de hasta 20%”, aseguró.

En cuanto al aire comprimido, el ejecutivo afirmó que las soluciones de Endress+Hauser permiten ahorros de hasta 33%; mientras que en gestión hídrica, la medición del flujo de agua que realiza la compañía ayuda a detectar desperdicios, optimizar procesos, reducir costos y mejorar la sostenibilidad.

“Para Endress+Hauser, la industria de los alimentos es una de las más importantes a nivel global y local, relevancia que se ve reflejada en las tecnologías que ofrecemos para su óptimo desarrollo”, concluyó Córdova.

Press list

Reciba los próximos comunicados de prensa y noticias directamente en su bandeja de entrada. Asegúrese de estar al día y suscríbase al listado de prensa de Endress+Hauser.

Lista de prensa de Endress+Hauser

Endress+Hauser envía periódicamente comunicados de prensa sobre temas actuales e información de la compañía a los profesionales de los medios de comunicación.

Seleccione los temas que le interesan:  *
Seleccione las industrias que le interesan: *

Datos personales

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Recibirá un mensaje de correo electrónico con la confirmación de su suscripción. La información proporcionada es voluntaria y sus datos solo se usarán para personalizar los boletines informativos y no se transferirán a terceras partes. Por razones estadísticas, realizaremos un seguimiento anónimo de los enlaces.