Turbimax CUE25 / CUE26 son medidores portátiles compactos para la medición de turbiedad en campo. Son apropiados para los siguientes campos de aplicación " Agua potable " Agua de proceso " Aguas residuales
Característica
" Estuche resistente que contiene todo lo necesario paquete de batería estándares de calibración manual " Estuche a prueba de agua permite su uso en cualquier ambiente con humedad " Versiones con fuente de luz infrarroja " Establecimiento de rangos automático 0.01 ... 1100 NTU " Procedimientos de calibración simple " Estándares de calibración reusables " Baterías de larga vida
Rango de medición
0.01 ... 1100 NTU/FNU
Principio de medición
Medición de turbiedad utilizando el método de luz esparcido estandarizada a 90° de acuerdo con ISO 7027/EN27027(Luz Infrarroja)
Diseño
El rayo de luz infrarroja transmitido es esparcido por las partículas de materia sólida en el medio. Los rayos de luz esparcidos son detectados por receptores de luz esparcida los cuales se encuentran a un ángulo de 90° de la fuente de luz.
Material
Carcasa del instrumento: ABS, moldeado por inyección Cubeta de muestras: vidrio de borosilicato Estuche: Polietileno de alta densidad moldeado por soplado
Dimensión
Instrumento: Altura x Ancho x Largo: 48 x 70 x 165 mm / 1.875 x 2.75 x 6.50 pulg. Instrumento en estuche portátil Altura x Ancho x Largo: 63 x 250 x 216 mm / 2.50 x 10 x 8.50 pulg.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .