Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Dipfit CPA111 - Portasondas de inmersión para hasta tres sensores

Portasondas de inmersión
Dipfit CPA111

Portasondas universal para las industrias del agua y el tratamiento de aguas residuales

CPA111
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Instalación

    Ensamble de inmersión

  • Característica

    Para tanques abiertos y cerrados y canales

  • Diseño

    Tecnología de bayoneta, 3 ubicaciones para instalación de electrodos,
    120 mm, longitud del soporte variable, limpieza con spray integrada CPR31, limpieza externa con spray CPR30, conexión a proceso con brida fija o ajustable

  • Material

    Soporte para sensor: PP-GF 20
    Tubo de inmersión: PP

  • Dimensión

    Longitud: 500 a 3.000 mm (19,7 a 118 in), longitudes especiales bajo petición

  • Temperatura del proceso

    Máx. 80 °C (176 °F)

  • Presión de proceso

    Máx. 4 bar a 20 °C
    (Máx. 58 psi a 68 °F)

  • Conexión

    Portasondas suspendido, brida loca DN 100
    Brida a presión DN 100 / PN 4, brida ajustable DN 100

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Instalación

    Ensamble de inmersión

  • Característica

    Para tanques abiertos y cerrados y canales

  • Diseño

    Tecnología de bayoneta, 3 ubicaciones para instalación de electrodos,
    120 mm, longitud del portasondas variable, limpieza con spray integrada CPR31, limpieza externa con spray CPR30, conexión a proceso con brida fija o ajustable

  • Material

    Soporte para sensor: PP-GF 20
    Tubo de inmersión: PP
    Junta tórica: VITON

  • Dimensión

    500 a 3.000 mm (19,7 a 118 in), longitudes especiales bajo petición

  • Temperatura del proceso

    máx.. 80°C
    ( 176°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 4 bar a 20°C
    (58 psi a 68°F)

  • Conexión

    - Conjunto suspendido - brida loca DN100 - brida presurizada DN100/PN4 - brida ajustable DN100