Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
COS22D es un sensor higiénico de oxígeno que le ayuda a monitorizar y controlar mejor sus aplicaciones.

Oxymax COS22D

COS22D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Principio de medida

    Medición de oxígeno amperométrica

  • Aplicación

    Bebidas, industria farmacéutica, biotecnología, tratamiento de aguas, proceso, industria química, inertización

  • Instalación

    Conexión a proceso estándar Pg 13.5
    Instalación posible en ensambles pH estándar

  • Característica

    Sensor digital o analógico para medición de oxígeno estable a largo plazo, para esterilizaciones frecuentes y en autoclave
    Sensor de trazas compatible con CO₂ para la industria de las bebidas
    Sensor de trazas en el sector de las centrales eléctricas

  • Rango de medición

    0,001 a 20 mg/l
    0 a 200 %SAT
    0 a 400 hPa

  • Principio de medición

    Medición amperométrica de oxígeno

  • Diseño

    Sensor de oxígeno de 2 electrodos con membrana cubierta de teflón, sensor de acero inoxidable

  • Material

    Cuerpo del sensor: acero inoxidable 1.4435
    Membrana: malla de acero inoxidable recubierta de PTFE con revestimiento de silicona

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0,47 in)
    Longitudes del eje: 120, 225, 360 y 420 mm
    (4,72, 8,86, 14,2 y 16,5 in)

  • Temperatura del proceso

    –5 a 135 °C (23 a +275 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 12 bar abs (14,5 a 174 psi)

  • Sensor de temperatura

    Sensor de temperatura integrado NTC

  • Conexión

    Cabezal de conexión Memosens

  • Certificados adicionales

    Certificado de materiales 3.1
    EHEDG tipo EL Clase I