Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquisys CUM223 es un transmisor compacto de montaje en panel para la medición de turbidez y sólidos en suspensión.

Liquisys M CUM223

CUM223
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Aplicación

    Agua, agua residual, agua potable, proceso

  • Característica

    Transmisor de 4 hilos con pantalla de dos líneas

  • Diseño

    Transmisor de turbiedad en una cubierta de panel y fácil calibración con el botón "CAL".

  • Material

    Cubierta del panel

  • Dimensión

    96mm x 96mm x 146mm(construido a profundidad)
    3.74x3.74x5.61ipulgada(construido a profundidad)

  • Sensor de temperatura

    Pantalla y salida de corriente

  • Certificación Ex

    No

  • Protección contra ingreso

    IP65

  • Entrada

    versión de 1 canal

  • Salida / comunicación

    0/4-20mA, Hart, Profibus.

  • Certificados adicionales

    Propósito Gen. CSA