Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Tankvision NXA821 - Gestión de inventario

Tankvision
Gestión de inventario
Data Concentrator NXA821

Agrupa los datos de varios Tank Scanners NXA820

NXA821
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Interfaz de Comunicación

  • Función

    Concentrador de datos
    Consolida los datos procedentes de los escáneres de depósito NXA820 conectados. Se pueden asignar a un concentrador de datos hasta 6 escáneres de depósito (hasta 90 depósitos). El servidor web integrado permite al usuario visualizar los datos de entrada, así como los valores calculados, y configurar el equipo.

  • Tipo de señal de entrada

    Conexión a NXA820

  • Salida

    Ethernet; Puerto de Impresora Serial de acuerdo a PTB

  • Tipo de señal de salida de relevador

    Relé de estado con potencia de conmutación:
    – 25 VCC, 100 W
    – 250 VCA, 4 A, 1000 VA

  • Suministro de energía

    AC: 90...250 VAC
    DC: 10.5...32 VDC

  • Dimensiones (W x H x D)

    150x104x140 mm (5.9x4.1x5.5 in)

  • Configuración

    Vía servidor web

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Concentrador de datos
    Consolida los datos procedentes de los Tankvision NXA820 conectados. Se pueden asignar a un concentrador de datos hasta 10 escáneres de depósito (hasta 150 depósitos). El servidor web integrado permite al usuario visualizar los datos de entrada, así como los valores calculados, y configurar el equipo.