Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración del indicador de bus de campo RID16 con protocolo FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® PA

RID16
Indicador de campo de 8 canales para buses de campo

Indicación de hasta 8 valores de proceso o cálculos para el protocolo FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® PA

RID16
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Indicadores del fieldbus

  • Principio de medición

    Indicador de campo de 8 canales para buses de campo

  • Función

    Valores indicados
    Diagnóstico avanzado

  • Pantalla

    LCD retroiluminado de alto contraste con gráfico de barra
    Etiqueta (TAG)/unidad

  • Fuente de alimentación

    Sin definir

  • Tipo de señal de entrada

    Protocolo Foundation Fieldbus
    Protocolo PROFIBUS PA

  • Salida

    Sin definir

  • Salida

    Sin definir

  • Funciones de software

    Modo de escucha
    En Foundation Fieldbus también conexión de bloque de funciones:
    Bloque de transductor del indicador
    Bloque de diagnóstico avanzado
    2 x selector de entrada
    Bloque aritmético
    Bloque integrador
    Bloque PID

  • Certificados

    ATEX Ex ia
    FM
    CSA
    IECEx Ex ia

  • SIL

    Sin definir

  • Montaje en armario

    Campo

  • Measuring principle

    Pantalla

  • Función

    Valores de pantalla
    Diagnóstico avanzado

  • Certificación

    ATEX Ex ia
    FM
    CSA
    IECEx Ex ia

  • Entrada

    Protocolo Fundación Fieldbus
    Protocolo PROFIBUS PA

  • Dimensiones (wxhxd)

    Carcasa de campo:
    199 x 133 x 96 mm
    (7.83 x 5.24" x 3.78")

  • Software

    Modo de escucha
    En Foundation Fieldbus también función de conexión de bloque:
    Bloque transductor de la pantalla
    Bloque de diagnóstico avanzado
    2 selectores de entrada
    Bloque aritmético
    Bloque integrador
    Bloque proporcional-integral-diferencial (PID)

  • Operación

    Foundation Fieldbus: a través de bus de campo
    PROFIBUS PA: DTM y FieldCare o interruptores DIP en el dispositivo
    Bloqueo de escritura en el hardware

  • Pantalla

    LCD de alto contraste retro iluminado LCD con gráfica de barras
    TAG/unidad

  • Voltaje de Operación

    9-32 V DC, polaridad independiente