Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Solicap FTI77 - Detección de nivel capacitiva

Capacitancia
Detección de nivel
Solicap FTI77

Detección de nivel para sólidos granulados, en especial para temperaturas elevadas y fuertes cargas mecánicas

FTI77
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Sólido Capacitivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda de varilla parcialmente aislada / sonda de cuerda/soga para muy altas temperaturas
    Alta carga lateral mecánica

  • Especialidades

    Longitud inactiva
    Compensación activa de adherencias
    Alta carga lateral
    Sonda extraordinariamente robusta

  • Suministro / Comunicación

    19 ... 253 V CA
    10 ... 55 V CC-PNP
    19...253 V CA o 10...55 V CC
    8/16 mA, 11 ... 36 V CC
    PFM
    A 3 hilos

  • Temperatura ambiente

    -50 °C ... 70 °C
    (-58 °F ... 158 °F)

  • Temperatura del proceso

    -50°C ... 400°C
    (-58°F ... 752°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 10 bar
    (Vacío ... 145 psi)

  • Principales partes húmedas

    Cerámica, 316L, acero

  • Resistencia a la tensión máxima

    Cable: 20 kN

  • Conexión a proceso

    Cuerda R1 1/2, NPT1 1/2
    Bridas DN/ANSI/JIS

  • Longitud del sensor

    Cable: 0,5 ... 20 m
    (1.6 ... 65 ft)
    Pala plana: 0,2 m ... 1 m
    (0.6 ... 3.3 ft)
    Longitud inactiva: 0,1 m ... 1 m
    (0.3 ... 3.3 ft)

  • Comunicación

    19-253 VAC 2 hilos
    DC PNP
    Relé DPDT
    PFM
    3 hilos
    8/16 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Componentes

    PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z
    3 hilos: FTC325

  • Límites de la aplicación

    DK mín. 2.5