Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sonda 11375Z - Detección de nivel por conductividad

Detección de nivel conductiva
Sonda de varilla única 11375Z

Detección de nivel sencilla en aplicaciones de líquidos conductivos con temperaturas elevadas

11375Z
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Característica / Aplicación

    Sonda de una varilla para alta temperatura y alta presión. Resistente a la corrosión.

  • Suministro / Comunicación

    Relevador

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 135 °C
    (-40 °F ... 275 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío .... 50 bar
    (Vacío ... 725 psi)

  • Conductividad mín. del producto

    20 µS/cm

  • Principales partes húmedas

    PTFE, 316TI

  • Conexión a proceso

    G1/2

  • Longitud del sensor

    0.05m ... 2m
    (2" ... 79")

  • Comunicación

    Relevador

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX

  • Componentes

    Transmisor: FTW325

  • Límites de la aplicación

    Observe la conductividad min. del medio