Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Termopozo roscado TU53, para el mercado americano

Termopozo roscado de barra taladrada TU53, para el mercado americano

Termopozo con conexión a proceso roscada y extensión hexagonal

TU53
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Máx. presión de proceso (estática)

    500 bar (7.252 psi)

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    24"

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    Sin definir

Ámbito de aplicación

Este robusto termopozo está diseñado para utilizarse en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad importantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. Se pueden tratar las aplicaciones exigentes, las sustancias corrosivas y las más altas presiones utilizando estos sólidos tubos de protección y materiales especiales.

Diseñado para utilizarse con termómetros de resistencia y con termopares en aplicaciones industriales o condiciones de proceso extremas.

  • Para requisitos de mayor protección del sensor de temperatura frente a agentes físicos y químicos

  • Para uso en tuberías y contenedores o depósitos

  • Especialmente indicado para los puntos de medición que requieren recalibraciones regulares mediante el reemplazo del inserto en procesos cerrados

Ventajas

  • La extensión, longitud de inmersión y la longitud total pueden elegirse según los requisitos de cada proceso

  • La configuración modular permite su uso en procesos industriales con estrés térmico y mecánico severos

  • Tiempo de respuesta rápido con una forma de punta cónica o escalonada