Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de un tubo de protección TT411

iTHERM ModuLine TT411
Termopozo soldado

Termopozo métrico para aplicaciones higiénicas y asépticas en la industria de alimentos y bebidas y farmacéutica

TT411
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Termo pozo Fabricado

  • Característica / Aplicación

    tipo métrico
    diseño higiénico/aséptico (3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA)
    conexiones a proceso higiénicas
    QuickNeck para una recalibración sencilla y económica

  • Conexión principal

    QuickNeck
    rosca macho:
    M24x1,5
    G3/8"

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    4.000 mm (157,48")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    Sin definir

  • Conexión a proceso

    racor de compresión
    adaptador soldado
    conexión clamp conforme a ISO 2852
    unión de tubería atornillada conforme a DIN 11851
    unión de tubería enroscada aséptica conforme a DIN 11864-1
    sistema de sellado metálico
    rosca conforme a ISO 228 para adaptador liquiphant APV Inline
    Varivent
    Ingold
    SMS 1147
    Neumo Biocontrol
    piezas en T y angulares DIN 11865

  • Diámetro de la raíz del termopozo

    6,0 mm (0,24")
    9,0 mm (0,35")
    12,7 mm (0,5")

  • Material de contacto del medio

    1.4435 ferrita delta <1 %
    316L

  • Parte terminada húmeda (Ra)

    <0,76 μm (29,92 μin)
    <0,38 μm (14,96 μin)
    <0,38 μm (14,96 μin) electropulido

  • Forma de la Punta

    recta
    reducida
    ahusada

  • Rango de temperatura

    –200 … 650 °C (–328 … 1.202 °F)

  • Máx. presión de proceso (estática)

    40 bar (580 psi)

  • Presión a proceso máxima a 400 °C

    en función de la conexión a proceso