Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Portasondas CPA450 básico para las industrias química, de tratamiento de aguas y aguas residuales, de pulpa y papel y energéticas.

Portasondas retráctil de acción manual Cleanfit CPA450

Portasondas básico para las industrias química, de tratamiento de aguas y aguas residuales, de pulpa y papel y energéticas

CPA450
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Potenciométrico

  • Aplicación

    Centrales eléctricas, industria química, tratamiento de aguas industriales, tecnología de suministros

  • Instalación

    Conjunto retráctil manual

  • Característica

    Depósito abierto y cerrado, tuberías

  • Diseño

    Portasondas retráctil manual para electrodos de 120 mm, conexión de la cámara de enjuague G1/4"

  • Material

    Tubo de inmersión: acero inoxidable 1.4404, Hastelloy C22, titanio 3.7035
    Juntas tóricas: EPDM, Viton Kalrez

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: hasta 700 mm (27,56 in)

  • Temperatura del proceso

    –15 a 130°C (5 a 266°F)

  • Presión de proceso

    Máx. 12 bar a 100 °C (175 psi a 212 °F)

  • Conexión

    Cuerda G 1 1/4", cuerda NPT 1 1/4"brida DN32 PN16; brida ANSI 1 1/4"

  • Certificados adicionales

    3.1B EN 10204

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Centrales eléctricas, industria química, tratamiento de aguas industriales, tecnología de suministros

  • Instalación

    Sujetador retráctil manual

  • Característica

    Depósito abierto y cerrado, tuberías

  • Diseño

    Soporte retráctil manual para electrodos de 120 mm, conexión de la cámara de enjuague G1/4"

  • Material

    Tubo de inmersión: acero inoxidable 1.4404, Hastelloy C22, titanio 3.7035
    Juntas tóricas: EPDM, Viton Kalrez

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: hasta 700 mm (27,56 in)

  • Temperatura del proceso

    –15 a 130°C (5 a 266°F)

  • Presión de proceso

    Máx. 12 bar a 100 °C (175 psi a 212 °F)

  • Conexión

    Cuerda G 1 1/4", cuerda NPT 1 1/4"brida DN32 PN16; brida ANSI 1 1/4"

  • Certificados adicionales

    3.1B EN 10204