Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sensor de absorción de UV OUSAF46 con dos longitudes de onda

Sensor de absorción UV
OUSAF46

Sensor para la cuantificación del producto en línea en dos longitudes de onda específicas

OUSAF46
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Producto no disponible en este mercado

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    0 a 2,5 AU
    0 a 50 OD (en función de la longitud del camino óptico)

  • Temperatura del proceso

    0 a 90 °C (32 a 194 °F) continua
    Máx. 130 °C (266 °F) durante 2 horas

  • Presión de proceso

    Máx. 100 bar (1.450 psi) presión absoluta, según el material, el tamaño de la tubería y la conexión a proceso de la cámara de flujo

Ámbito de aplicación

El sensor UV OUSAF46 monitoriza la concentración de su producto en dos longitudes de onda discretas. Cubre un amplio rango de concentraciones y le ayuda a, por ejemplo, optimizar el control de cromatografía. El notable rendimiento de su filtro asegura la máxima linealidad y una consistencia completa con los resultados de laboratorio. Ello le proporciona información del proceso rápida y fiable y aumenta el rendimiento de su producto. Asimismo, se beneficiará de Easycal, el sistema patentado para una calibración online sencilla y sin líquido, trazable ante NIST.

El sensor OUSAF46 mide la absorción de UV en dos longitudes de onda específicas para:

  • Medición de concentraciones de proteínas

  • Control de cromatografía

  • Monitorización de permeabilidad y retención

  • Medición de concentraciones de componentes orgánicos

  • Detección de hidrocarburos aromáticos

  • Monitorización de filtros

Ventajas

  • Cubre un amplio rango de medición gracias a la segunda longitud de onda UV

  • Monitorización de concentración de producto rápida y fiable para un mejor control de proceso y un control de calidad simplificado

  • Valores de medición precisos totalmente consistentes con los resultados de laboratorio

  • Opción del sistema Easycal patentadaTM para una calibración online fácil y sin líquido, trazable ante NIST

  • El excelente rendimiento del filtro proporciona la mayor linealidad

  • Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser