Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El OUSAF11 es un sensor sin cristal para la detección en línea de cambios de fase y sólidos en suspensión.

Sensor de absorción sin cristal
OUSAF11

Sensor de absorción NIR/VIS para detección de fases y de sólidos en suspensión

OUSAF11
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Absorbencia NIR

  • Aplicación

    Medición de sólidos en suspensión, detección de la interfase del producto, detección de leche, detección de pérdidas de producto

  • Característica

    Absorción VIS/NIR

  • Rango de medición

    0 a 3 AU
    0 a 6 OD (en función de la longitud del camino óptico)

  • Diseño

    Sensor higiénico sin vidrio

  • Material

    Cabezal del sensor: FEP
    Cuerpo del sensor: acero inoxidable 316L
    Junta tórica: EPDM

  • Temperatura del proceso

    0 a 90 °C (32 a 194 °F) continua
    Máx. 130 °C (266 °F) durante 2 horas

  • Presión de proceso

    Máx. 10 bar abs. a 20 °C
    (Máx. 150 psi a 68 °F)

  • Conexión

    Rosca G1
    Rosca NPT 1"
    Tri-Clamp 2"/2,5"/3"
    VARIVENT N DN 40-125

  • Protección contra ingreso

    IP 67
    IP 68 al realizar el montaje con CYH112

  • Certificados adicionales

    FDA, 3-A