Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ceragel CPS72 - Sensor de vidrio analógico para mediciones redox en aplicaciones higiénicas y de esterilidad.

Sensor de redox analógico
Ceragel CPS72

Electrodo de vidrio para las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida

CPS72
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    - Aplicaciones higiénicas y estériles - productos farmacéuticos, biotecnología, fermentadores, medios contaminantes.

  • Característica

    - Electrodo compacto de gel con diafragma cerámico.- Tapa de platino- Limpieza y esterilización sin desmontar (CIP/SIP) y autoclavable- alta precisión

  • Rango de medición

    -1500 mV - +1500 mV

  • Principio de medición

    - diafragma cerámico - doble cámara y doble referencia al gel - anillo de platino

  • Material

    Electrodo de vidrio con membrana cerámica y anillo de platino.

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm
    Longitudes de eje: 120, 225, 360 mm

  • Temperatura del proceso

    -15°C - 135°C

  • Presión de proceso

    máx.. 16bar

  • Certificación Ex

    Dispositivo operacional simple, no es necesaria certificación.

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados adicionales

    Biocompatibilidad conforme a ISO 10993-5 y USP (versión actual).
    Certificado TÜV para resistencia a la presión de hasta 16 bares con seguro triple contra sobrepresión.