Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del medidor de flujo Proline Prosonic Flow E 100 para medir el agua desmineralizada en los servicios públicos

Caudalímetros por ultrasonidos Proline Prosonic Flow
E 100

Caudalímetro económico por ultrasonidos con medición de temperatura integrada

9E1B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Flujo ultrasónico

  • Título del producto

    Caudalímetro económico por ultrasonidos con medición de temperatura integrada.
    Medición bidireccional en aplicaciones de agua desmineralizada para aplicaciones auxiliares de fluidos de servicio, p. ej. líneas de retorno de condensados.

  • Características del sensor

    Estabilidad a largo plazo; sensor fiable y robusto. Reduce el número de puntos de medición; equipo multivariable. Medición del caudal fiable; gran rangeabilidad (200:1).
    Measurement accuracy up to ±0.5 % (flow) or according to EN 1434 Cl. 2, ±2.0 °C (± 3.6 °F) (temperature). Process temperatures up to 150 °C (302 °F). Entire meter housing made of stainless steel.

  • Características del transmisor

    Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Intervalos de calibración extendida; verificación integrada del equipo gracias a Heartbeat Technology. Puesta en marcha sencilla; explicaciones abreviadas sobre parámetros.
    4-20 mA HART, pulse/frequency output. Local display for reading and monitoring available. Robust transmitter housing.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 50 a 150 (2" a 6")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4301 (F304)
    Conexión a proceso: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

  • Variables medidas

    Caudal volumétrico; caudal másico calculado, velocidad del caudal, velocidad del sonido, temperatura

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico:
    - ± 0,5 % lect. ± 0,02 % d.f.e. para 0,5 a 10 m/s (1,6 a 33 ft/s)
    - ± 0,07 % d.f.e. para velocidades de caudal <0,5 m/s (1,64 ft/s)

  • Rango de medición

    0,025 a 5 m/s (0,02 a 16,4 ft/s)
    0 a 6360 dm3/min (0 a 1680 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 25 / ASME Cl. 150

  • Rango de temperatura del medio

    0 a 150 °C (17,8 a 302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –20 a 60 °C (–4 a 140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Acero inoxidable

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compacto:
    AlSi10Mg, recubierto
    Acero inoxidable, 1.4301

  • Grado de protección

    Estándar: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Con caja abierta: IP20, carcasa tipo 1

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas disponible (sin configuración local)
    Configuración posible en el navegador de Internet y mediante software de configuración

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activa)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Suministro de energía

    19,2 a 28,8 VCC

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    Ninguno

  • Seguridad del producto

    Marcas CE, C-Tick, EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025),
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)
    Calibración conforme a EN 1434 Clase 2

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales