Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ilustración de un termopozo de barra taladrada TA570

TA570
Termopozo de barra taladrada

Hecho con un termopozo de barra taladrada. Para uso principalmente en aplicaciones de propósito general o en condiciones extremas.

TA570
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Máx. presión de proceso (estática)

    500 bar (7.252 psi)

  • Máxima longitud de inmersión estándar

    1.000 mm (39,37")

  • Máx. longitud de inmersión bajo demanda

    5.000 mm (196,85")

Ámbito de aplicación

Debido a unos ciclos productivos exigentes en el caso de condiciones de proceso extremas, es imprescindible calcular exactamente la capacidad de carga de un termopozo. Los ensayos de penetración de colorante, los ensayos de ultrasonidos, los ensayos de fugas de helio, los ensayos de resistencia a la presión, así como diversos ensayos no destructivos de materiales ponen de relieve la calidad de los materiales y del procesado.

El termopozo TA570 está diseñado para aplicaciones con termómetros de resistencia y termopares, principalmente en condiciones de proceso extremas.

Ventajas

  • La forma de la varilla del termopozo es cónica. Se pueden seleccionar la extensión y las longitudes de inmersión y de conicidad conforme a los requisitos del proceso

  • Una amplia gama de materiales estándar. Se pueden solicitar versiones adicionales conforme a las especificaciones

  • Están disponibles distintos niveles de calidad de acabado superficial

  • La conexión a proceso está soldada