Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Oxymax COS61 es un sensor óptico de oxígeno disuelto con capa de fluorescencia estable a largo plazo.

Sensor para la medición de oxígeno disuelto
Oxymax COS61

Sensor de oxígeno óptico para plantas de tratamiento de aguas, aguas residuales y servicios

COS61
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    0mg/l ... 20mg/l
    0%SAT ... 200%SAT
    0 ... 400hPa

  • Temperatura del proceso

    -5°C ... 60°C
    ( 23 - 140°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10bar
    (145psi)

Ámbito de aplicación

Oxymag COS61 es un sensor de oxígeno de altas prestaciones que proporciona una medición rápida, precisa y sin desviaciones/oscilaciones. Presta apoyo en su proceso gracias a su bajo mantenimiento, alta disponibilidad y fácil manejo. La capa de fluorescencia estable a largo plazo del sensor es exclusivamente selectiva con respecto al oxígeno (sin interferencias), lo que garantiza una medición sistemáticamente fiable.

Oxymax COS61 mide la concentración de oxígeno disuelto en aplicaciones tales como:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
    - Control de O2 en los tanques de aireación
    - Monitorización y tratamiento de aguas de proceso

  • Depuradoras:
    - Monitorización del estado de aguas potables (enriquecimiento de oxígeno, protección contra corrosión, etc.)
    - Monitorización de la calidad del agua en ríos, lagos o mares

  • Servicios auxiliares de todas las industrias:
    - Control de O2 en tratamientos biológicos
    - Monitorización y tratamiento de aguas de proceso

  • Piscicultura:
    - Control de O2 para unas condiciones de crecimiento óptimas

Ventajas

  • Mínimo mantenimiento, máxima disponibilidad

  • Medición rápida, sin desviaciones/oscilaciones para el control de la aireación y la monitorización de procesos

  • Estabilidad a largo plazo una mayor seguridad de proceso

  • Altas prestaciones en todos los procesos de aireación (SBR, Anamox, etc.)

  • Sin productos químicos: no se manipulan electrolitos

  • Facilidad para cambiar el punto de medición a tecnología óptica compatible con COS31 y COS41

Vídeos

please wait Loading alternative products

Predecesor