Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Soluciones de monitorización de emisiones

Una extensa trayectoria y un completo portafolio de productos para una monitorización de emisiones innovadora y preparada para el futuro

imagen de cabecera de soluciones de monitorización de emisiones
10 Productos
Filtrar X icon

Soluciones de monitorización de emisiones

Nuestro buscador de productos le ayuda a buscar equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados a partir de las características del producto.

Acerca de las soluciones de monitorización de emisiones

Para reducir las emisiones de manera efectiva, es fundamental realizar un análisis preciso y monitorizar las concentraciones de gases de forma fiable. Empleamos tecnología de vanguardia y principios de medición de gran fiabilidad para ofrecer soluciones seguras y eficientes, incluso en la detección de gases peligrosos o tóxicos y la instalación de equipos en zonas con peligro de explosión. Nuestra eficiente red de ventas global, eficiente y servicio técnico especializado facilitan la ejecución de proyectos y el mantenimiento de la tecnología de medición instalada. Este tipo de servicios digitales no solo permite monitorizar el estado, sino también el analizar de forma detallada los datos de funcionamiento y aplicación. 

Mayor eficiencia mediante un enfoque sistemático

Nuestras décadas de experiencia en la planificación, diseño y puesta en marcha de soluciones de sistemas nos convierten en el colaborador en el que puede confiar. Los sistemas de medición continua de emisiones (CEMS) y de análisis de gases de proceso (PGA) cuentan con un diseño modular y se adaptan a necesidades específicas. También se beneficiará de un servicio flexible y asesoramiento experto a medida en cada etapa del proyecto, desde la planificación inicial hasta su mantenimiento continuo. Esto significa un planificación más eficiente, menores costes y menos riesgos.

Tecnología in situ: la solución adecuada para obtener unos resultados de medición rápidos y fiables

Gracias a nuestra innovadora tecnología de medición in situ, los equipos de medición se pueden instalar en el conducto por donde fluye el gas y directamente en el lugar de medición. Esta tecnología se distingue por su rapidez de respuesta y un mantenimiento reducido al mínimo. La medición abarca toda la sección del conducto de gas en el caso del sistema de paso directo, o se extiende a una trayectoria más larga cuando se emplea una sonda de medición. Esto permite que los analizadores de gas in situ proporcionen mediciones más fiables y fieles a las condiciones reales en comparación con los sistemas extractivos.

Ventajas de la tecnología de medición in situ:

  • Medición directa, sin alteraciones
  • Medición rápida, casi en tiempo real
  • Bajo mantenimiento

Tecnología extractiva: resultados de medición precisos, incluso en condiciones difíciles

Nuestros analizadores de gases extractivos se pueden utilizar en una amplia diversidad de aplicaciones. Se toma una muestra parcial del gas del conducto mediante sondas específicas, se acondiciona y se dirige al analizador, además de garantizar unas condiciones constantes. El tratamiento integral de los gases, desde la toma de muestras hasta el análisis, se ha diseñado para garantizar una medición precisa y eficiente. Esta flexibilidad permite medir gases agresivos, inflamables o tóxicos, incluso en condiciones de proceso difíciles, como temperaturas, presiones o cargas de polvo elevadas.

Ventajas del análisis de gases extractivos:

  • Alto grado de flexibilidad
  • Medición en diferentes condiciones de proceso
  • Medición muy precisa

Servicios de monitorización y monitorización del estado

Sepa hoy lo que pasará mañana: Monitoring Box es una solución digital para la monitorización continua del estado de los equipos y de la planta, así como de la propia aplicación. Al integrar datos históricos y en tiempo real, se obtiene información clara y accesible sobre los valores de alarma superados y las variaciones de estado. Mediante el análisis de datos, se obtienen diagnósticos, tendencias y previsiones que permiten un mantenimiento predictivo ajustado a las demandas reales. También optimiza el rendimiento de equipos y plantas para garantizar una gestión eficiente de los recursos. Como una evolución inteligente de nuestras soluciones actuales, Monitoring Box, junto con los servicios digitales, optimiza la productividad de las aplicaciones industriales de manera precisa y eficiente.

Descargas

Explorar otros recursos

document icon
Emission monitoring solutions PDF, 4.5 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
download icon Descarga
document icon
Waste PDF, 2.4 MB
Analyzer and metering solutions overview for waste-to-energy plants
download icon Descarga
document icon
Power PDF, 4.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for gas-fired power plants
download icon Descarga
document icon
Chemicals, petrochemicals and refineries PDF, 3.1 MB
Analyzer and metering solutions overview for chemical processing plants
download icon Descarga