Title

Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Uso de instrumentación de medición inteligente en sistemas 4–20 mA/HART y PROFINET con tecnología Ethernet-APL

Análisis de la integración y las ventajas de la instrumentación inteligente en sistemas 4–20 mA/HART y PROFINET sobre Ethernet-APL

Uso de instrumentación de medición inteligente en sistemas 4–20 mA/HART y PROFINET con tecnología Ethernet-APL

Este artículo muestra cómo la instrumentación de medición inteligente mejora la fiabilidad y la eficiencia del proceso, tanto en entornos tradicionales 4–20 mA/HART como en entornos modernos PROFINET sobre capa física avanzada (APL). Aunque la comunicación HART ha sido un estándar fiable durante mucho tiempo, su configuración compleja y la baja velocidad de comunicación pueden limitar el acceso a funciones avanzadas del equipo. Por el contrario, PROFINET sobre Ethernet-APL ofrece una configuración fácil de usar, un gran ancho de banda y acceso a datos en tiempo real, lo que agiliza la integración de tecnologías inteligentes. Al comparar ambos sistemas, este documento proporciona a los ingenieros información práctica para optimizar las operaciones industriales, mejorar la seguridad y reducir el tiempo de parada.

Notas al pie

Obtenga más información sobre Ethernet-APL