Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de la presión absoluta y relativa

Transductor de presión para medición continua o presostatos en líquidos

Medición de la presión absoluta y relativa

La medición continua de la presión absoluta y relativa o los presostatos proporcionan una medición segura de líquidos y gases en diversas aplicaciones. Los sensores Cerabar y los interruptores Ceraphant monitorizan fiablemente el nivel en aplicaciones alimentarias. Los equipos disponen de diversos certificados para aplicaciones higiénicas. También en la industria de procesos con SIL y certificados de protección contra explosiones existe medición fiable garantizada. Compruebe la amplia gama de equipos Cerabar y Ceraphant y haga clic en el botón inferior.

19 Productos
Filtrar

You've viewed 8 of 32 products

Medición de la presión absoluta y relativa

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

La medición de la presión absoluta y relativa con celdas cerámicas o de polisilicio o con sello separador se adaptan a la perfección a diversas aplicaciones en las industrias de proceso e higiénica. Con la tecnología de sensores adecuada y dispositivos aptos para funciones concretas, Endress+Hauser ofrece transductores de presión de instalación rápida o incluso de tipo "plug and play" que permiten una puesta en marcha sencilla, reducen costes y ahorran tiempo; ya sea un presostato o un transmisor de presión.

Medición de la presión absoluta y relativa: Principio de medición

Celda de polisilicio: la presión de trabajo flexiona el diafragma separador y un fluido de relleno transfiere la presión a un puente de resistencias (tecnología de semiconductores).Se mide y evalúa además el cambio en la tensión de salida debido a la presión.

Presostato: el presostato abre y cierra un contacto PNP eléctrico cuando se alcanza una presión determinada. Además, una salida de 4 a 20 mA está disponible.

Ventajas

  • Célula de polisilicio: para presiones de proceso de hasta 700 bar (10.500 psi), conexiones a proceso pequeñas enrasadas, resistencia a sobrepresiones garantizada, efectos térmicos mínimos
  • Sello separador: variedad de materiales especiales y conexiones a proceso, temperaturas de proceso desde -70 hasta +400 °C (-94 a +752 °F)
  • Presostato: comprobación de funciones e información in situ con indicadores LED y digitales, operación y visualización también posible mediante PC, carcasa de acero inoxidable y placa de identificación grabada con láser