Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Tecnología de servidor web integrado en flujómetros Endress+Hauser

Analizamos el avance en tecnologías web que Endress+Hauser ha desarrollado para facilitar el trabajo de sus clientes

Internet y las tecnologías web han cambiado el mundo de manera fundamental, y la tecnología de servidor web es una prueba de ello, abriendo caminos para el intercambio de datos y comunicación. El rápido incremento de tipos de equipos, protocolos y herramientas crea una complejidad indeseable para los usuarios, al predominar cada vez más en terreno las redes y las tecnologías de comunicación. Endress+Hauser ha tenido en cuenta este desarrollo y ha integrado servidores web en los flujómetros Proline como una tecnología estándar.

Ventajas

  • Ahorro de tiempo por una operación en terreno sin software y herramientas adicionales

  • Amplio acceso a los equipos, diagnóstico e información del proceso

  • Carga y descarga rápida de la configuración y reportes del equipo

Hay muchas razones del porqué el servidor web integrado en los equipos de medición hace la vida más fácil para los usuarios. En muchos equipos - como computadores portátiles, tablets e incluso smartphones - los navegadores web vienen preinstalados como parte de un paquete de software predeterminado, que ofrece acceso gratuito a los servidores web. Esto significa que no hay necesidad de instalar ningún software o herramientas, lo que no solo ahorra tiempo, sino que también reduce el potencial de problemas de instalación.

La presión de tiempo y costos está generando demanda por conceptos operativos simples y que ahorran tiempo. En este contexto, las tecnologías web no requieren ni conocimientos especializados, ni expertos en tecnologías de información, lo que permite al usuario operar fácilmente los equipos de terreno. Además, los servidores web son fáciles de mantener ya que no se esperan problemas de compatibilidad de software o hardware.

Otra ventaja decisiva es que los servidores web suelen trabajar con relativa facilidad con todos los navegadores web, siempre y cuando se sigan ciertas reglas y se seleccione la arquitectura correcta. Esto facilita su integración en diversas estructuras de comunicación y en redes basadas en Ethernet. Son precisamente estas características de integración las que desempeñan un papel central en el diseño de la planta, garantizando así la máxima eficiencia y disponibilidad de las instalaciones del proceso.

La tecnología de servidor web integrada de manera estándar en los productos de flujo de Endress+Hauser entrega acceso a todos los parámetros de los equipos, información de diagnóstico y funciones de administración de datos. Con la finalidad de reducir la complejidad para el cliente, con la tecnología web server puede acceder a al equipo con solo un cable de red RJ-45, un computador y un navegador de internet (ejemplo Internet Explorer y Firefox).

Entre sus funcionalidades, la tecnología web server permite soportar el ciclo de vida del equipo cuando se realiza comisionamiento, operación, mantenimiento y diagnósticos. Puede ver mayor información en el siguiente link de YouTube.

Promass P 100 con web server ©Endress+Hauser

Flujómetro Promass P 100 de Endress+Hauser, con notebook y servidor web conectados

Interfaz web de un flujómetro con servidor web integrado ©Endress+Hauser

Interfaz web de un flujómetro Promag W 400 con servidor web integrado